Baldwin - Lube Oil Filter Elements | #P7505


LOADING IMAGES
P7505

Baldwin - Lube Oil Filter Elements | #P7505

Baldwin lube filter elements protect your engine from wear particles that can otherwise lead to premature parts failure.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Lube Element
  • Contains: Offset By-Pass Valve
  • Diámetro exterior: 4 3/4 (120.7)
  • Diámetro interior: 2 (50.8) One End
  • Longitud: 10 7/16 (265.1)
  • Gasket: Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [1] Copper Washer
  • Junta tórica: [1] Included
  • Valor de filtración (micras): 16 Nominal; 32 Absolute
  • Aplicación: Freightliner Cascadia, Century Class S/T, Columbia, Coronado, Business Class M2, Sterling L-Line, L-Line 9500, Western Star 4900EX, 4900FA, 4900SA Trucks all with Detroit Diesel DD13, DD15 or DD16 Eng
  • Número de pieza compatible de la competencia: Detroit Diesel A4721800109, A4721800309; Mercedes-Benz A4721800309, A4721840525; Donaldson P551005
  • Marca: Baldwin
  • Industria: Automotive
    Heavy-duty on-highway transportation
    Commercial trucks and buses
    Agriculture
    Construction
    Industrial
    Marine
    Mining
    Oil & Gas
    Power Generation

  • Estilo de productos: Lube Filter
  • Tecnología: Filtration
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin lube filter elements protect your engine from wear particles that can otherwise lead to premature parts failure. Longer drain intervals requires filters that have both high capacity and the ability to withstand the rigors of time and temperature without failing or going into bypass. Baldwin's lube filters are up to the challenge.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700