Baldwin - Oil/Air Separator Elements | #OAS98050


LOADING IMAGES
OAS98050

Baldwin - Oil/Air Separator Elements | #OAS98050 OBSOLETE

OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Oil/Air Separator Element
  • Notas: OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.; CAUTION: Do not remove staples from gaskets. These staples provide electrical grounding continuity between defogger and tank.
  • Diámetro exterior: 13 25/32 (350.0) Flange 17 (431.8)
  • Diámetro interior: 10 7/16 (265.1) One End
  • Longitud: 16 15/32 (418.3)
  • Gasket: Attached Gasket: [2] Attached
  • Aplicación: Ingersoll-Rand SSR EP250BR, SSR HP250BR, SSR XF250BR, SSR XP250BR, SSR EP300BR, SSR EPE300, SSR HP300BR, SSR HP300I, SSR HPE300, SSR XFE300 Compressors
  • Número de pieza compatible de la competencia: Ingersoll-Rand 54509500
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket
  • Industria: • Heavy-duty on-highway transportation
    • Commercial trucks and buses
    • Industrial
  • Tecnología: Filtration
  • Estilo de productos: Air Filter
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin oil/air separators extract oil from the air before it goes to the intake manifold. Oil removed from the air is returned to the crankcase.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700