P454-Baldwin - Baldwin - Power Steering Filters | Parker NA

Baldwin - Power Steering Filters | #P454-Baldwin

P454

Baldwin - Power Steering Filters | #P454

Baldwin power steering filters are designed to remove damaging contaminants from the steering system.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Power Steering Element
  • Notas: Inside-Out Flow Direction
  • Diámetro exterior: 2 15/32 (62.7)
  • Diámetro interior: 1 1/16 (27.0) One End
  • Longitud: 3 9/16 (90.5)
  • Valor de filtración (micras): 20 Nominal; 45 Absolute
  • Aplicación: Ford, Peterbilt, WhiteGMC Trucks; International-Harvester Planters
  • Número de pieza compatible de la competencia: Ford D0HZ-3C602-B; International 507809-C91
  • Industria: Marine
    Mining
    Oil and gas
    Construction
    Agriculture
    Compressor
  • Estilo de productos: Hydraulic Filter
  • Tecnología: Filtration
  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin power steering filters are designed to remove damaging contaminants from the steering system. The small contaminants that are usually removed by the power steering filter can damage the steering system and lead to performance issues and premature power steering pump failure.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700