Baldwin - Elementos de filtro de aire con sellado radial | #RS3922


LOADING IMAGES
RS3922

Baldwin - Elementos de filtro de aire con sellado radial | #RS3922

Los filtros de aire Baldwin sellado radial aseguran el correcto funcionamiento del equipo al evitar que contaminantes en suspensión lleguen a la cámara de combustión.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Radial Seal Outer Air Element
  • Para su uso con: RS3923
  • Diámetro exterior: 6 3/8 (161.9)
  • Diámetro interior: 3 3/4 (95.3) One End
  • Longitud: 14 3/4 (374.7)
  • Aplicación: Deutz, Deutz-Fahr, Fendt, Gehl, Massey Ferguson Tractors; J.C. Bamford Excavators, Loaders; Terex Lift Trucks
  • Número de pieza compatible de la competencia: J.C. Bamford 32/917804
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los elementos filtrantes de admisión de aire de los motores Baldwin protegen equipos pesados al evitar que la suciedad en suspensión y otros contaminantes entren en la cámara de combustión. Los filtros de sellado radial utilizan un compuesto de poliuretano para formar los extremos moldeados y unir el paquete de medios, que incluye los envoltorios metálicos interior y exterior, formando un paquete resistente pero flexible. La junta radial de sello de alta resistencia formada con este compuesto de uretano está diseñada para facilitar y hacer el mantenimiento más rentable.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700