V429-B - Baldwin - Sock-Style Lube Oil Filter Elements | Parker NA

Baldwin - Sock-Style Lube Oil Filter Elements | #V429-B

V429-B

Baldwin - Sock-Style Lube Oil Filter Elements | #V429-B

Baldwin sock-type lube filters protect your engine from wear particles that can otherwise lead to premature parts failure.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Vac-Cel Standard-Flow Lube Sock
  • Diámetro exterior: 6 3/16 (157.2)
  • Diámetro interior: 2 1/2 (63.5)
  • Longitud: 29 1/4 (742.9)
  • Número de pieza compatible de la competencia: Michiana 12900, 17800, 17900
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket Division
  • Industria: • Heavy-duty on-highway transportation
    • Commercial trucks and buses
    • Agriculture
    • Construction
    • Industrial
    • Marine
    • Mining
    • Power Generation

  • Tecnología: Filtration
  • Estilo de productos: Lube Filter
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin sock-type lube filters protect your engine from wear particles that can otherwise lead to premature parts failure.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700