Baldwin - Filtros de combustible giratorios | #BF1283-SP


LOADING IMAGES
BF1283-SP

Baldwin - Filtros de combustible giratorios | #BF1283-SP

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre tanto de partículas como de contaminación por agua. Los filtros de combustible giratorios Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionando a


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Fuel/Water Separator Spin-on with Sensor Port and Drain
  • Notas: CAUTION: Furnished O-Ring must be installed on post for seal.; May use OP8752 to plug Sensor Port.
  • Contains: Sensor Port Thread: 1/2-20 UNF-2B; Integral Post Seal
  • Tamaño de rosca: 1-14
  • Diámetro exterior: 4 9/32 (108.7)
  • Longitud: 11 5/16 (287.3)
  • Gasket: Integral Gasket: [1] Included
  • Junta tórica: [1] Included
  • Related To: BF1283 (Drain Version);BF1283-O (Open Port Version)
  • Valor de filtración (micras): 5 Absolute
  • Aplicación: Detroit Diesel Series 60 Engines
  • Número de pieza compatible de la competencia: Alliance ABP/N122-R50407
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre tanto de partículas como de contaminación por agua. Los filtros de combustible Baldwin giratorios con construcción robusta mantienen el combustible limpio y los motores funcionando a máxima eficiencia. Los nuevos sistemas de combustible funcionan a presiones más altas (hasta 60.000 psi) y con tolerancias más estrictas que nunca. Las partículas microscópicas en el combustible, tan pequeñas como 2-3 micras, pueden causar desgaste abrasivo que daña gravemente el sistema de inyección de combustible y otros componentes del motor a alta presión. Baldwin Filters ofrece más de 1100 filtros de combustible diferentes, gestores de combustible, coalescedores y separadores de combustible/agua para proteger tu motor.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700