Baldwin - Filtros de Combustible Spin-on | #BF1348


LOADING IMAGES
BF1348

Baldwin - Filtros de Combustible Spin-on | #BF1348

Los filtros de combustible spin-on Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionan con la máxima eficiencia


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Fuel/Water Separator Spin-on with Drain
  • Contains: Integral Post Seal
  • Tamaño de rosca: 1-14
  • Diámetro exterior: 4 5/16 (109.5)
  • Longitud: 6 25/32 (172.2)
  • Gasket: Integral Gasket: [1] Included
  • Related To: BF1348-O (Open Port Version); BF1348-SP (Sensor Port Version)
  • Valor de filtración (micras): 9 Nominal; 40 Absolute
  • Aplicación: Blue Bird Buses; Freightliner, Hino, Peterbilt Trucks; Racor 325 Series
  • Número de pieza compatible de la competencia: Racor S3225P
  • Marca: Baldwin
Safety Warning

Información del artículo

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre de partículas y contaminación por agua. Los filtros de combustible spin-on Baldwin con construcción de servicio pesado mantienen el combustible limpio y los motores funcionando con la máxima eficiencia. Los nuevos sistemas de combustible funcionan a presiones más altas (hasta 60,000 psi) y tolerancias más estrictas que nunca. Las partículas microscópicas en el combustible, tan pequeñas como 2-3 micras, pueden causar desgaste abrasivo que dañe gravemente el sistema de inyección de combustible y otros componentes del motor de alta presión. Baldwin Filters ofrece más de 1100 filtros de combustible, administradores de combustible, coalescentes y separadores de combustible/agua diferentes para proteger su motor.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700