Baldwin - Filtros de combustible giratorios | #BF46121


LOADING IMAGES
BF46121

Baldwin - Filtros de combustible giratorios | #BF46121

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre tanto de partículas como de contaminación por agua. Los filtros de combustible giratorios Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionando a


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Fuel Spin-on
  • Tamaño de rosca: M18 x 1.5-6H
  • Diámetro exterior: 3 23/32 (94.2)
  • Longitud: 8 5/32 (207.0)
  • Gasket: A. Gasket: [1] Included
  • Aplicación: Caterpillar, Faresin Industries, Hamm, JLG Industries, Kramer, Liebherr, Manitou, Mecalac, Merlo, Takeuchi Equipment; Deutz Engines
  • Número de pieza compatible de la competencia: Bomag 8821159; Caterpillar 4406213; Claas 19951220; Genie 823057, 823057GT; Deutz 4120750, 4120751, 4131533, 4131534, 4131583, 4131596; Hamm 2275738000; Hurlimann 4131596; JLG Industries Inc. 1001225432; Liebherr 11643661; Manitou 799967; Mecafilter E537A0397; Takeuchi 1903900218; Wacker 1000301253; Wirtgen 2275738; Fleetguard FF5443; Mann & Hummel WDK9628, WDK96220
  • Marca: Baldwin

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre tanto de partículas como de contaminación por agua. Los filtros de combustible Baldwin giratorios con construcción robusta mantienen el combustible limpio y los motores funcionando a máxima eficiencia. Los nuevos sistemas de combustible funcionan a presiones más altas (hasta 60.000 psi) y con tolerancias más estrictas que nunca. Las partículas microscópicas en el combustible, tan pequeñas como 2-3 micras, pueden causar desgaste abrasivo que daña gravemente el sistema de inyección de combustible y otros componentes del motor a alta presión. Baldwin Filters ofrece más de 1100 filtros de combustible diferentes, gestores de combustible, coalescedores y separadores de combustible/agua para proteger tu motor.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700