B7113 - Baldwin - Spin-on Lube Filters | Parker NA

Baldwin - Spin-on Lube Filters | #B7113

B7113

Baldwin - Spin-on Lube Filters | #B7113

Baldwin spin-on lube filters protect your engine from wear particles that can otherwise lead to premature parts failure.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Full-Flow Lube Spin-on
  • Contains: Anti-Drainback Valve; 30 PSID By-Pass Valve
  • Tamaño de rosca: 1 1/8-16
  • Diámetro exterior: 4 1/4 (108.0)
  • Longitud: 7 11/32 (186.5)
  • Gasket: Integral Gasket: [1] Included
  • Valor de filtración (micras): 23 Nominal; 45 Absolute
  • Aplicación: Pegaso Buses, Trucks
  • Número de pieza compatible de la competencia: Pegaso 649092
  • Marca: Baldwin
  • Industria: Automotive
    Heavy-duty on-highway transportation
    Commercial trucks and buses
    Agriculture
    Construction
    Industrial
    Marine
    Mining
    Oil & Gas
    Power Generation

  • Estilo de productos: Lube Filter
  • Tecnología: Filtration
Safety Warning

Información del artículo

Baldwin lube filter spin-ons protect your engine from wear particles that can otherwise lead to premature parts failure. Longer drain intervals requires filters that have both high capacity and the ability to withstand the rigors of time and temperature without failing or going into bypass. Baldwin's lube filters are up to the challenge.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Engine Mobile Aftermarket Division

4400 E Highway 30

Kearney, NE, USA

Teléfono

308.234.1951 or 800.822.5394

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
082700