PVC Strain Relievers, Series S8155x | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de accesorio

D.I. de pieza nominal

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
PVC Strain Relievers, Series S8155x

PVC Strain Relievers, Series S8155x OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance

Especificaciones técnicas

  • Longitud: 7 inch, 177.8 mm
  • Cantidad por caja: Per order
  • Aplicación: Accessory
  • Accesorios incluidos: Strain Reliever/Bend Restrictor

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series S8155x PVC Strain Relievers are designed, molded and sized to fit snugly for easy installation and minimal slippage. The abrasion and weathering resistant strain relievers mitigate the effects of frequent bending and flexing to enable maximum hose performance.

Markets:
• General Industrial

Features/Benefits:
• Black PVC for an insulated gripping surface and abrasion and weathering resistance.

Applications:
-usage
• Pressure washer hose
Productos Tipo de accesorio D.I. de pieza nominal
S81550 Strain Reliever/Bend Restrictor 0.53
S81551 Strain Reliever/Bend Restrictor 0.63

687PDC
687583