Cartpak Bodies | #BD03-PNR-S


LOADING IMAGES
BD03-PNR-S
Click to View CAD Model

Cartpak Bodies | #BD03-PNR-S

REGIONAL - Parker’s Cartpak sandwich mounted bodies are designed to be mounted under a standard ISO 4401-03, NFPA D03, CETOP 3 size valve, and provide a multitude of valve functionality.


Especificaciones técnicas

  • Tipo/Configuración: P Port Interrupt Reducing
  • Material del cuerpo: Steel
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic Valve Systems Division
  • Configuración: P Port Interrupt Reducing
  • Material del cuerpo: Steel
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tamaño de la cavidad: C10-3
  • Número de cavidades: 1
  • Para tipo de fluido: Mineral-based Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to 250 °F, -34 to 121 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Peso: 2.15 lb, 0.97 kg
  • Tipo de accionamiento: n/a
  • Caudal: n/a
  • Índice de caudal máximo: n/a
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s Cartpak bodies are designed to be mounted under a standard ISO 4401-03, NFPA D03, CETOP 3 size valve, and accept a common 10 size cartridge valve. This body and mounting style allow the designer the flexibility to use a single body to provide pressure, directional, flow, or load control, and may be “sandwiched” underneath a Parker D1 Series directional valve to provide the control functions for all portions of a hydraulic circuit.   Parker’s 4-way manual rotary spool valves operate throughout a 90 degree rotation with a closed center condition at 45 degrees. These valves are available in either aluminum or ductile iron and rated to ISO fatigue test standards; use in miscellaneous applications within mobile or industrial hydraulic markets.

Markets:
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• 11 Body Options
• Standard D03 Mount
• Coated Bodies
• NFPA Fatigued Rated
• Aluminum and Steel Bodies
• Common 10 Size Cavities

Applications:
• Pressure control
• Flow control
• Directional control
• Load control

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505