Caustic Stable Beverage Filter Cartridges - BEVPOR MC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Longitud

Valor de filtración (micras)

Configuración del tapón terminal

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Caustic Stable Beverage Filter Cartridges - BEVPOR MC

Caustic Stable Beverage Filter Cartridges - BEVPOR MC

BEVPOR MC filters are compatible with caustic (NAOH) concentrations that exceed industry standards while providing validated bacterial retention to industry regulated organisms.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Microbial Control
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: BEVPOR MC
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Para tipo de fluido: Bottled Water
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polyethersulphone<br/>Upstream Support: Polypropylene<br/>Downstream Support: Polypropylene<br/>Inner Support Core: Polypropylene<br/>Outer Protection Cage: Polypropylene<br/>Endcaps: Polypropylene<br/>Endcap Inserts: 316 Stainless Steel
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 70°C (158°F)<br/>Higher short-term temperatures during CIP
  • Cumplimiento con especificaciones: Current EC1935/2004<br/> 21 CFR Part 177 <br/>current USP Plastics Clas VI - 121 C<br/>PFAS Free
  • Estilo de productos: Cartridge
  • Longitud: 10 to 40 inch, 250 to 1000 mm
  • Configuración del tapón terminal: Fin / 226 Bayonet<br/>Fin / 222<br/>Recess / 222<br/>BF / 222 Bayonet
  • Material de la junta: Silicone
Safety Warning

Descripción completa del producto

The BEVPOR MC range of membrane filters provide full retention to industry regulated, water contaminating organisms to ensure the micro-biological safety of bottled water.

Utilizing a high-performance, highly asymmetric polyethersulphone membrane the BEVPOR MC filters provide complete sterility in accordance to ASTM F838-20 requirements.>br/>
BEVPOR MC cartridges have been specifically designed to be compatible with caustic (NaOH) concentrations that exceed industry standards whilst providing a cost-effective solution to the microbial sterilization and stabilization of bottled water.

Features and Benefits

• Fully validated bacterial retention to industry regulated organisms
• Compatible with caustic (NaOH) concentrations that exceed industry standards
• Designed for extended service life within harsh and aggressive CIP processes
• Easily integrity testable
•Ensures safety of the water prior to bottling
• Increased process control with increased operational efficiency
• Protects the purity and essential characteristics of the source water

Applications

BEVPOR MC membrane filter cartridges are intended for final stabilization prior to bottling/canning, ensuring aseptic packaging of your water beverage.

Documentos relacionados

×
Productos Longitud Valor de filtración (micras) Configuración del tapón terminal
BMC-102-CAS 10" (250 mm) 0.2 µm Fin / 226 Bayonet
BMC-102-DAS 10" (250 mm) 0.2 µm Fin / 222
BMC-102-RAS 10" (250 mm) 0.2 µm BF / 222 Bayonet
BMC-104-CAS 10" (250 mm) 0.45 µm Fin / 226 Bayonet
BMC-104-DAS 10" (250 mm) 0.45 µm Fin / 222
BMC-104-RAS 10" (250 mm) 0.45 µm BF / 222 Bayonet
BMC-202-CAS 20" (500 mm) 0.2 µm Fin / 226 Bayonet
BMC-202-DAS 20" (500 mm) 0.2 µm Fin / 222
BMC-202-RAS 20" (500 mm) 0.2 µm BF / 222 Bayonet
BMC-204-CAS 20" (500 mm) 0.45 µm Fin / 226 Bayonet
BMC-204-DAS 20" (500 mm) 0.45 µm Fin / 222
BMC-204-RAS 20" (500 mm) 0.45 µm BF / 222 Bayonet
BMC-302-CAS 30" (750 mm) 0.2 µm Fin / 226 Bayonet
BMC-302-DAS 30" (750 mm) 0.2 µm Fin / 222
BMC-302-RAS 30" (750 mm) 0.2 µm BF / 222 Bayonet
BMC-304-CAS 30" (750 mm) 0.45 µm Fin / 226 Bayonet
BMC-304-DAS 30" (750 mm) 0.45 µm Fin / 222
BMC-304-RAS 30" (750 mm) 0.45 µm BF / 222 Bayonet
BMC-402-CAS 40" (1000 mm) 0.2 µm Fin / 226 Bayonet
BMC-402-DAS 40" (1000 mm) 0.2 µm Fin / 222
BMC-402-RAS 40" (1000 mm) 0.2 µm BF / 222 Bayonet
BMC-404-CAS 40" (1000 mm) 0.45 µm Fin / 226 Bayonet
BMC-404-DAS 40" (1000 mm) 0.45 µm Fin / 222
BMC-404-RAS 40" (1000 mm) 0.45 µm BF / 222 Bayonet

687PDC
679945