Cavity Plugs | #P08-4


LOADING IMAGES
P08-4
Click to View CAD Model

Cavity Plugs | #P08-4

REGIONAL - Parker cavity plugs are a versatile option and can be used in any manifold where one valve serves several machines and/or options; either blocking flow completely or rerouting flow as needed.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la cavidad: C08
  • Número de posiciones: 4 way
  • Tipo/Configuración: All ports blocked
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Tamaño de la cavidad: C08
  • Número de posiciones: 4 way
  • Configuración: All ports blocked
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Par de instalación: 36 lb-ft, 49 Nm
  • Material de la junta: Nitrile
  • Temperatura de funcionamiento: -34 to +121 °C, -30 to +250 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 °F, +121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Peso: 0.64 lb, 0.29 kg
  • Tipo de accionamiento: N/A
  • Material del cuerpo: N/A
  • Caudal: N/A
  • Índice de caudal máximo: N/A
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s cavity plugs fit all industry standard 8, 10, 12, and 16 size cavities. These plugs function more than just a port plug and can be used in place of any valve that fits in those industry standard cavities. Parker’s cavity plugs can be configured to either block all ports completely or reroute flow to the appropriate ports via several internal spool design options. These valves are ideal for commonizing manifolds across several machine platforms where certain machines may or may not require specific valves and functionality. Cavity plugs can simply replace unused cavities were valves have been removed.

Markets:
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• High pressure rating
• 4 Sizes available
• Several flow options

Applications:
• Blocking a cavity
• Rerouting flow

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505