Check Valve - 339 Series (female to female) | #00339 3002


LOADING IMAGES
00339 3002

Check Valve - 339 Series (female to female) | #00339 3002

339 series Check valves allow free flow in one direction and provide positive checked flow in the reverse direction. These valves are available with NPTF ports and are recommended for pneumatic service. Available in female to female connection only.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto (pulg): 3/8
  • Tipo de puerto: NPT
  • Tipo de productos: 0
  • Tipo de montaje: 0
  • Tamaño del puerto: 0 inch, 0 inch, 0 inch, 0 inch, 0 inch
  • Tipo de puerto: 0
  • Coeficiente del caudal: 0
  • Caudal: 0
  • Presión de trabajo: 0 psig, 0 bar
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C, 0 °F
  • Medio: 0
  • Lubricante: 0
  • Material del cuerpo: 0
  • Material de la junta: 0
  • Material de la aguja: 0, 0, 0
  • Opciones: 0
Safety Warning

Información del artículo

Parker 3047 series check valves (female to female) have been robustly engineered for the industrial environment and are designed to allow free flow air in one direction while providing positive checked, or zero flow, in the reverse direction ensuring that operations run efficiently. These valves are available with NPTF ports and are recommended for pneumatic service. They are available in female to female connection only.

Markets:
• Factory Automation
• Heavy Industries

Features/Benefits:
• Heavy duty brass construction

Applications:
• Industrial equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687577