8Z-C8L-1-SS - Check Valve,Poppet Valve - C Series | Parker NA

Check Valve,Poppet Valve - C Series | #8Z-C8L-1-SS

8Z-C8L-1-SS

Check Valve,Poppet Valve - C Series | #8Z-C8L-1-SS

316 Stainless Steel Check Valves provide uni-directional flow control of fluids and gases up to 6,000 PSI (414 BAR)


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 6, 000
  • Presión máxima de trabajo (bares): 414
  • Conexión de entrada: Single Ferrule Compression
  • Presión de fisuración (psi): 1
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2"
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2"
  • Conexión de salida: Single Ferrule Compression
  • Material de la junta: Fluorocarbon Rubber
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2 inch
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2 inch
  • Presión de fisuración: 1 psi
  • Tamaño de la conexión de entrada: Single Ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión de salida: Single Ferrule Compression
  • Material de la junta: Fluorocarbon Rubber
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 414 bar
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s C Series Check Valves are designed as a compact, inline check valve. These check valves provide uni-directional flow control of fluids and gases. To help prevent improper installation, all check valves have a flow arrow label with the valve’s crack pressure rating permanently attached. The availability of a wide range of seat materials provide the system designer a variety of uses over a standard, general purpose check valve.

Markets:
• Oil and Gas
• Pulp and paper
• Pharmaceutical
• Power

Features/ Benefits:
• Resilient, custom molded, blow-out resistant seat design
• Back stopped poppet minimizes spring stress
• 100% factory tested for both crack and reseat
• Cracking pressures include:
1/3, 1, 5, 10, 25, 50, 75, and 100 psi.
• Port connections include male and female NPT, CPI™, A-LOK®, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE and Seal-Lok®
• Heat code traceability
Applications:
• Test Panels
• Back Flow Preventers

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516