CHO-MUTE 9025 Microwave Absorber Materials | #46-31-1020-9025


LOADING IMAGES
46-31-1020-9025

CHO-MUTE 9025 Microwave Absorber Materials | #46-31-1020-9025

Parker Chomerics CHO-MUTE™ 9025 Microwave Absorber material is comprised of a silicone elastomer matrix with ferrous filler material meant to provide excellent RF absorption at lower frequencies


Especificaciones técnicas

  • Tipo de interfaz: Electrically Conductive Adhesive Backing
  • Grosor del material (pulg): 0.062
  • Longitud: 10 inch
  • Anchura: 20 inch
  • Resistividad volumétrica: > 1M Ω-cm
  • Temperatura de funcionamiento: -50 to 160 °C
  • Resistencia a la tracción: 3.44
  • Durómetro: 55
  • Conductividad térmica: 0.87 W/m-K
  • Gravedad específica: 3.4
  • Frecuencia de eficiencia del blindaje máxima: < 3 GHz
Safety Warning

Información del artículo

Parker Chomerics CHO-MUTE™ 9025 Microwave Absorber material is comprised of a silicone elastomer matrix with ferrous filler material meant to provide excellent RF absorption at lower frequencies. Available as sheets tock in various thicknesses or die-cut for custom applications, CHO-MUTE™ can be used in close proximity to electronic circuitry due to a UL 94 V-0 flammability rating. CHO-MUTE™ is designed to reduce unwanted electromagnetic radiation as well as minimize cavity to cavity cross coupling and cavity resonance.

Features and Benefits:
• Microwave absorption across a wide range of frequencies
• Up to 20 dB RF absorption
• Available in 6 standard thicknesses
• RoHS compliant
• UL 94 V-0 certified

Typical Applications:
• Hand held electronics
• Wireless voice or data telecommunication
• Military electronics
• GPS units
• Ruggedized computers
• Night vision equipment
• Telecom infrastructure equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Chomerics Division Europe

Unit 6, Century Point

Halifax Road

High Wycombe

Bucks

United Kingdom

HP12 3SL

Teléfono

+44 1494 455400

Fax

+44 1494 455466

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
179336