Muchos vehículos de cercanías propulsados por GNC, como autobuses lanzadera, taxis o furgonetas, dependen de los filtros FFC-110/FFC-110L para evitar que los contaminantes del tanque de combustible entren en el motor.
La serie FFC-110 de Finite se usa a menudo a bordo de vehículos propulsados por GNC (gas natural comprimido) para evitar que los contaminantes en el tanque de combustible entren en el motor, protegiendo los componentes críticos del motor, como los inyectores de combustible. Su pequeño tamaño y ligereza permiten una instalación versátil y un fácil mantenimiento. Cada carcasa está pintada con polvo negro para una protección contra la corrosión a largo plazo. Estos coalescedores son ideales para entornos operativos de hasta 800 PSIG. Se pueden elegir eficiencias de coalescencia del 95% (grado 10) o 99,97% (grado 6) para adaptar el filtro a la aplicación. Tanto el FFC-110 como el FFC-110L tienen un puerto de drenaje NPT de 1/8" con un drenaje manual de llave de paso de latón.
Características / Beneficios:
• Los cabezales de aluminio mecanizados y los tazones de aluminio estirado los hacen compatibles con gases especiales como el gas natural comprimido. Este diseño de carcasa minimiza el problema de porosidad que a menudo se presenta con las carcasas fabricadas mediante fundición a presión.
• Los orificios de montaje roscados en la parte superior del cabezal del filtro permiten una fácil conexión a varios diseños de soportes para vehículos.
• Los indicadores de dirección de flujo grabados en el cabezal del filtro notifican al usuario la dirección adecuada del flujo.
• El conjunto completo está acabado con una pintura en polvo negra que permitirá que el filtro resista las duras condiciones del vehículo a bordo.
• Cada carcasa está equipada con un Puerto de drenaje NPT con un drenaje manual de grifo de latón que permite una fácil eliminación de la contaminación líquida.
• Los tazones están diseñados para apretarse o aflojarse fácilmente con una llave de correa.
• Parker Finite ofrece los grados de medios filtrantes, lo que garantiza que tengamos la opción de medios correcta para casi cualquier requisito de aplicación.
• Están disponibles grados coalescentes con una eficiencia del 95% al 99,97% y diseños de medios coalescentes plisados o UNI-CAST.
• Cada elemento se asegura a la cabeza mediante una varilla central y una tapa de extremo que mantiene el elemento en su lugar.
• Cada elemento está construido con un retenedor externo para mayor durabilidad.