Conductive Elastomer Interfacial Gaskets | #30-02-2059-1217


LOADING IMAGES
30-02-2059-1217

Conductive Elastomer Interfacial Gaskets | #30-02-2059-1217

Parker Chomerics Interfacial Elastomer EMI seals provide an EMI shield and environmental seal at the intersection of two housing faces in order to provide a secure mating joint


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto: 28
  • Cumple con los certificados: MIL-C-5015
  • Material de la junta: CHO-SEAL 1217
  • Diámetro interior: 1.455 inch, 36.96 mm
  • Diámetro exterior: 1.547 inch, 39.29 mm
  • Grosor del material: 0.045 inch, 1.14 mm
  • Material de relleno: Silver-Copper
  • Elastómero: Fluorosilicone
Safety Warning

Información del artículo

Parker Chomerics Interfacial Elastomer EMI seals provide an EMI shield and environmental seal at the intersection of two housing faces in order to provide a secure mating joint. These interfacial seals are classified to MIL-C-26482 and MIL-C-5015 in the form of rubber packing rings or washers, respectively.

Features and Benefits:
• Stable mating joints
• Available in most CHO-SEAL® materials
• Design flexibility
• Cost effectiveness
• Diameter tolerances to 0.005 inches
• Thickness tolerances to 0.005 inches.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Chomerics Division Europe

Unit 6, Century Point

Halifax Road

High Wycombe

Bucks

United Kingdom

HP12 3SL

Teléfono

+44 1494 455400

Fax

+44 1494 455466

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
179336