Adaptadores de Conversión para Conexiones de Tubos y Mangueras | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Estilo de la conexión 1

D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg)

D.E. del tubo de la conexión 1 (mm)

Estilo de la conexión 2

D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg)

Material de la junta tórica

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Adaptadores de Conversión para Conexiones de Tubos y Mangueras Adaptadores de Conversión para Conexiones de Tubos y Mangueras

Adaptadores de Conversión para Conexiones de Tubos y Mangueras

Parker ofrece muchos adaptadores de conversión diferentes para admitir cualquier conversión de extremo de tubo o manguera necesaria.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 9000 (presión dinámica) psi, 62 (presión dinámica) MPa, 621 (presión dinámica) bar
  • Aplicación: Varios
  • Forma: 90° y recto
  • Tipo de conexión: Abocardado, sin abocardado, junta tórica de superficie

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Los adaptadores de conversión de Parker cuentan con muchas conversiones diferentes de tubos y extremos de manguera que se necesitan en el mercado actual, incluido el abocardado Triple-Lok® de 37 ° de Parker, el sello frontal de junta tórica Seal-Lok™ (ORFS), el giratorio Seal-Lok™ ORFS, el giro abocardado Triple-Lok® de 37 °, el giro sin antorcha Ferulok® SAE, el giratorio métrico sin abocardado EO® de 24 °, el mamparo sin antorcha Ferulok® SAE, el giro de cono BSPP de 60 ° y el giratorio métrico.

Mercados:

• Construction

• Military Ground Systems

• Aerial Lift

• Agriculture

• Material Handling

• Military Marine

• Machine Tool

• Alternative Energy                                          

• Transportation          

• Off-Shore

• Oil & Gas

Características / Beneficios:

• Cumplir o superar todos los requisitos pertinentes de la industria de SAE J1453, SAE J514 e ISO 8434-1.

• Los accesorios de acero vienen de serie con revestimiento ToughShield Plus que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, con una duración de hasta 3,000 horas sin óxido rojo según lo encontrado por una instalación de prueba independiente (probada según ASTM B117 / ISO 9227). Este rendimiento mejorado brinda a los clientes una ventaja competitiva a través de menos tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que genera mayores ingresos y menores costos de garantía.

• El Trap-Seal de Parker para accesorios ORFS Seal-Lok mejora la experiencia del cliente al eliminar posibles fugas hidráulicas causadas por la caída de la junta tórica y el pellizco de la junta tórica durante el ensamblaje. Esto proporciona a los clientes una ventaja competitiva al tiempo que conduce a una reducción del costo total.

• Se ofrece en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2" con presiones de hasta 7700 psi.

Aplicaciones:

• Conexiones hidráulicas de manejo de fluidos y gases

Documentos relacionados

×
Productos Forma Estilo de la conexión 1 D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) D.E. del tubo de la conexión 1 (mm) Estilo de la conexión 2 D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) Material de la junta tórica Material del cuerpo
10 XHLO-S Straight Male 37° Flare 5/8 na Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12 XHLO-S Straight Male 37° Flare 3/4 na Male O-ring Face Seal 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1 na Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Nitrile Steel
16 XHLO-S FKM Straight Male 37° Flare 1 na Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Fluorocarbon Steel
20 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1 1/4 na Male O-ring Face Seal 1 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
24 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1 1/2 na Male O-ring Face Seal 1 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
4 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1/4 na Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
6 XHLO-S Straight Male 37° Flare 3/8 na Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
8 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
8 XHLO-SS Straight Male 37° Flare 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel
10 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 5/8 na Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 3/4 na Male O-ring Face Seal 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 1 na Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Nitrile Steel
20 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 1 1/4 na Male O-ring Face Seal 1 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 1/4 na Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4 LOHX6-S FKM Straight Female 37° Flare Swivel 1/4 na Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Fluorocarbon Steel
6 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 3/8 na Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
6 LOHX6-S FKM Straight Female 37° Flare Swivel 3/8 na Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Fluorocarbon Steel
8 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
8 LOHX6-S FKM Straight Female 37° Flare Swivel 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Fluorocarbon Steel
8 LOHX6-SS Straight Female 37° Flare Swivel 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel
10 XHL6-S Straight Male 37° Flare 5/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 5/8 na Steel
12 XHL6-S Straight Male 37° Flare 3/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/4 na Steel
16 XHL6-S Straight Male 37° Flare 1 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 na Steel
20 XHL6-S Straight Male 37° Flare 1 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 1/4 na Steel
4 XHL6-S Straight Male 37° Flare 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/4 na Steel
4 XHL6-SS Straight Male 37° Flare 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/4 na 316 Stainless Steel
6 XHL6-S Straight Male 37° Flare 3/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/8 na Steel
8 XHL6-S Straight Male 37° Flare 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/2 na Steel
8 XHL6-SS Straight Male 37° Flare 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/2 na 316 Stainless Steel
10 LOEX6-S 90° Elbow Male O-ring Face Seal 5/8 na Female 37° Flare Swivel 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12 LOEX6-S 90° Elbow Male O-ring Face Seal 3/4 na Female 37° Flare Swivel 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16 LOEX6-S 90° Elbow Male O-ring Face Seal 1 na Female 37° Flare Swivel 1 90 Durometer Nitrile Steel
4 LOEX6-S 90° Elbow Male O-ring Face Seal 1/4 na Female 37° Flare Swivel 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
6 LOEX6-S 90° Elbow Male O-ring Face Seal 3/8 na Female 37° Flare Swivel 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
8 LOEX6-S 90° Elbow Male O-ring Face Seal 1/2 na Female 37° Flare Swivel 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
10 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 5/8 na Male Flareless Bite Type 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 1 na Male Flareless Bite Type 1 90 Durometer Nitrile Steel
6 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
6 BUHLO-S FKM Straight Male O-ring Face Seal 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 90 Durometer Fluorocarbon Steel
8 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
10-14S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 14S Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
10-15L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 15S Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
10-16S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 15L Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12-18L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 18L Male O-ring Face Seal 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
12-20S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 20S Male O-ring Face Seal 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16-22L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 22L Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Nitrile Steel
16-25S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 25S Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Nitrile Steel
4-6L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 6L Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4-6S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 6S Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4-8L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 8L Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4-8S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 8S Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
6-10L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 10L Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
6-10S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 10S Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
8-12L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 12L Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
8-12S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 12S Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
10 XHBU-S Straight Male 37° Flare 5/8 na Male Flareless Bite Type 5/8 na Steel
10 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 5/8 na Male Flareless Bite Type 5/8 na 316 Stainless Steel
12 XHBU-S Straight Male 37° Flare 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4 na Steel
12 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4 na 316 Stainless Steel
16 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1 na Male Flareless Bite Type 1 na Steel
16 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 1 na Male Flareless Bite Type 1 na 316 Stainless Steel
20 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1 1/4 na Male Flareless Bite Type 1 1/4 na Steel
20 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 1 1/4 na Male Flareless Bite Type 1 1/4 na 316 Stainless Steel
24 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1 1/2 na Male Flareless Bite Type 1 1/2 na Steel
4 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4 na Steel
4 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4 na 316 Stainless Steel
6 XHBU-S Straight Male 37° Flare 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 na Steel
6 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 na 316 Stainless Steel
8 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2 na Steel
8 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2 na 316 Stainless Steel
10 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 5/8 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 5/8 na Steel
12 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 3/4 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/4 na Steel
16 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 1 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1 na Steel
4 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 1/4 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/4 na Steel
4 XHBU2-SS Straight Male 37° Flare 1/4 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/4 na 316 Stainless Steel
6 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 3/8 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/8 na Steel
6 XHBU2-SS Straight Male 37° Flare 3/8 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/8 na 316 Stainless Steel
8 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 1/2 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/2 na Steel
8 XHBU2-SS Straight Male 37° Flare 1/2 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/2 na 316 Stainless Steel
10-8XHMK46S Straight Male 37° Flare 5/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/2-14 na Steel
12-16XHMK46S Straight Male 37° Flare 3/4 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1-11 na Steel
12XHMK46S Straight Male 37° Flare 3/4 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/4-14 na Steel
16XHMK46S Straight Male 37° Flare 1 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1-11 na Steel
6-4XHMK46S Straight Male 37° Flare 3/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/4-19 na Steel
6XHMK46S Straight Male 37° Flare 3/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/8-19 na Steel
8-6XHMK46S Straight Male 37° Flare 1/2 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/8-19 na Steel
8XHMK46S Straight Male 37° Flare 1/2 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/2-14 na Steel
12-16XEMK46S 90° Elbow Male 37° Flare 3/4 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1-11 na Steel
12XEMK46S 90° Elbow Male 37° Flare 3/4 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/4-14 na Steel
16XEMK46S 90° Elbow Male 37° Flare 1 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1-11 na Steel
6-4XEMK46S 90° Elbow Male 37° Flare 3/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/4-19 na Steel
6XEMK46S 90° Elbow Male 37° Flare 3/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/8-19 na Steel
8-6XEMK46S 90° Elbow Male 37° Flare 1/2 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/8-19 na Steel
8XEMK46S 90° Elbow Male 37° Flare 1/2 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/2-14 na Steel
10-8XEMK46S 90° Elbow Male 37° Flare 5/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/2-14 na Steel
10-15L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 15L Male 37° Flare 5/8 na Steel
10-16S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 16S Male 37° Flare 5/8 na Steel
12-18L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 18L Male 37° Flare 3/4 na Steel
12-20S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 20S Male 37° Flare 3/4 na Steel
16-22L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 22L Male 37° Flare 1 na Steel
16-25S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 25S Male 37° Flare 1 na Steel
16-28L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 28L Male 37° Flare 1 na Steel
4-6L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 6L Male 37° Flare 1/4 na Steel
4-6S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 6S Male 37° Flare 1/4 na Steel
6-10L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 10L Male 37° Flare 3/8 na Steel
6-10S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 10S Male 37° Flare 3/8 na Steel
6-8L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 8L Male 37° Flare 3/8 na Steel
6-8S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 8S Male 37° Flare 3/8 na Steel
8-12L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 12L Male 37° Flare 1/2 na Steel
8-12S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 12S Male 37° Flare 1/2 na Steel

687PDC
687620