Válvulas de descarga criogénicas | #CWF20LL48N00


LOADING IMAGES
CWF20LL48N00

Válvulas de descarga criogénicas | #CWF20LL48N00

Las válvulas de descarga criogénicas de Parker Bestobell reducen el riesgo de daños por sobrepresión en los tanques de almacenamiento criogénicos estáticos y móviles. El novedoso sistema de elevación proporcional garantiza una descarga suave.


Especificaciones técnicas

  • Rango de presión (psi): 220-289
  • Tipo de conexión del puerto de entrada: NPT Male
  • Rango de presión (bares): 15.2-19.9
  • Material del cuerpo: Bronze
  • Tipo de conexión del puerto de salida: BSP-PL Female
  • Tamaño de la entrada (pulg): 1/2
  • Tamaño de salida (pulg): 1
  • Tipo de válvula: Without Lever
  • Tamaño del orificio (mm): 11.4
  • Opciones: No Drain
  • Tipo de válvula: Sin palanca
  • Tamaño del orificio: 11.4 mm
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1/2 inch
  • Tamaño del puerto de entrada: NPT Male
  • Tamaño de la conexión de salida: 1 inch
  • Tipo de puerto de salida: Female BSP-PL
  • Rango de presión: 220 to 289 psi, 15.2 to 19.9 bar
  • Opciones: Sin drenaje
  • Material del cuerpo: Bronce
  • Opciones adicionales: Codo, adaptador de entrada, tubería de bajada y acoplamiento, Inlet Adaptor, Downpipe & Coupling
  • Peso: 1.5 kg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -196 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 65 °C
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de descarga criogénicas de Parker Bestobell han sido diseñadas para proteger los equipos de capital o los tanques de almacenamiento criogénicos estáticos y móviles de cualquier daño causado por la sobrepresión.

El producto posee un sistema de elevación proporcional de gran innovación que garantiza la activación de la válvula de descarga y la liberación suave de presión cuando esta aumenta, lo que permite su descarga con seguridad.   

Las válvulas están disponibles en tres tamaños básicos definidos por su diámetro de cabezal y cuentan con una gran variedad de conexiones de entrada y salida. Han sido diseñadas y fabricadas para elevarse repetidas veces en un margen de +/-2 % de la presión establecida y volver a asentarse por encima del 92 % de la presión establecida. Los ajustes de los anillos de evacuación y precompresión se sellan con seguridad y se fijan de fábrica tras el proceso de pruebas para impedir la manipulación no autorizada, ya que son productos de seguridad de categoría cuatro. Se miden caudales un 10 % por encima de la presión establecida para garantizar el cumplimiento de las capacidades de flujo indicadas, como medida de precaución de seguridad adicional.

Estas válvulas gozan de un registro de seguridad excepcional sobre el terreno y se han utilizado en todo el mundo durante más de 50 años.
Mercados:
Gas industrial: diseñado y fabricado para su uso con gases del grupo 1

Características/beneficios:
• Sistema de elevación proporcional único para liberar la presión con suavidad
• Fabricadas con bronce o acero inoxidable de alta calidad
• Diseñadas para cumplir los requisitos de la norma ISO 4126 (requisito general para válvulas de seguridad), Ad-Merkblatt A2 (dispositivos de seguridad contra excesos de presión) y TUV.   

Aplicaciones:
• Transporte
• Almacenamiento
• Defensa
• Procesamiento

Gases/líquidos
• Oxígeno (O2)
• Nitrógeno (N2)
• Argón (Ar)
• Dióxido de carbono (CO2)
• Kriptón (Kr)
• Neón (Ne)
• Hidrógeno (H2)
• Óxido nitroso (N2O)
• Hexafluoruro de azufre (SF6)
• Gas natural (CH4)
• Etileno (C2H4)
• Trifluorometano (CHF3)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687475