Válvula de control direccional con control de posición inductivo - Serie D1VW | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de control direccional con control de posición inductivo - Serie D1VW Válvula de control direccional con control de posición inductivo - Serie D1VW Válvula de control direccional con control de posición inductivo - Serie D1VW

Válvula de control direccional con control de posición inductivo - Serie D1VW

Serie D1VW de válvulas control direccional de accionamiento directo en NG06 con control de posición inductiva, con límites de funcionamiento altos de hasta 80 l/min y caída de presión baja para ahorrar energía. Uso en apps de seguridad relevantes.

Especificaciones técnicas

  • Conexión del puerto: NG06, CETOP 03
  • Tipo de montaje: Sub base, manifold
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Función: 2-way, 3-way
  • Presión de trabajo máxima: P, A B: 350 ; T: 210 bar
  • Índice de caudal máximo: Depending on spool, max. 80 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Material de la junta: FPM, NBR
  • Peso: 1 solenoid: 1.8, 2 solenoids: 3.8 kg
  • Material del cuerpo: Cast iron
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -25 °C
  • Configuración: Directional spool valve
  • Temperatura mínima del fluido: -20
  • Temperatura máxima del fluido: 70 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 2.8 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406; 18/16/13
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie D1VW de válvulas de control direccional de accionamiento directo de Parker con control de posición inductiva en NG06 (CETOP 03/NFPA D03) presenta bajas pérdidas de energía debido a los pasajes de flujo optimizados. Ofrece unos altos límites de funcionamiento de hasta 80 l/min y una presión máxima de 350 bar.

Esta válvula de encendido/apagado se utiliza normalmente en aplicaciones de seguridad relevantes. Cumple con la Directiva de máquinas 2006/42/CE para su uso como válvula de sujeción de acuerdo con la norma EN 201:2010. Se puede supervisar la posición inicial o final. El control de la posición está disponible para electroválvulas simples y dobles.

Mercados:
• Industrial
• Moldeo

Características/beneficios:
• Limites de funcionamiento altos: fuerzas bajas que proporcionan un funcionamiento seguro, incluso con caudales altos
• Caída de presión reducida: poca pérdida de energía durante el funcionamiento
• Amplia oferta de productos y muchas opciones diferentes: todas las válvulas de un único proveedor
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenamiento

Aplicaciones:
• Todos los tipos de aplicaciones de seguridad relevantes
• Moldeo por inyección (componente de seguridad según la Directiva de maquinaria 2006/42/CE)

Atención:
El ajuste del control de posición está sellado y configurado de fábrica. Solo Parker puede realizar la sustitución y las reparaciones.

La posición de seguridad de la válvula direccional durante el corte de energía es la posición central o de compensación del resorte.

Documentos relacionados

×

687PDC
687478