Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño del puerto

Cubierta

Tipo de manguito

Tipo del carrete

Presión mínima de apertura

Opción de conmutación

Funcionalidad de invalidación

Tipo de control de posición

Voltaje de entrada

Material de la junta

Tipo de cuerpo

Ubicaciones de drenaje/entrada de piloto

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S

Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S

Being extremely versatile for directional control functions, Parker's leak-free seat valves series D5S with SAE61 flange enable individual hydraulic solutions based on various function options.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Seat valve
  • Tipo de accionamiento: Oil pilot
  • Función: 2-way
  • Tipo de montaje: Flanged according to SAE61
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Índice de caudal máximo: Depending on size, 180 - 800 L/min
  • Presión de trabajo máxima: Depending on size, 280 - 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, water glycol
  • Material de la junta: NBR, FPM
  • Peso: Depending on size and configuration, 3.4 - 7.8 kg
  • Material del cuerpo: Cast iron
Safety Warning

Descripción completa del producto

The highly versatile seat valves series D5S with SAE flange are designed for directional control functions without the need for a manifold block or piping between the valves. They are part of the Parker valve range with SAE flanges which is unique in its variety. A large number of poppets, springs and covers – including shuttle valves, stroke limiters, solenoid valves (VV01) and position control – allows to design individual hydraulic solutions for nominal flow up to 800 l/min.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Proven, robust design - ensures reliable operation
• Individual configurability, various function options - useable for numerous applications
• Good price-performance ratio - fast return of investment
• Short delivery time - no warehousing necessary
• SAE61 flange - enables compact design
• Leak-free seat valve design
• 3-port bodies
• 4 sizes, SAE ¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
• 6 poppet types

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Note: D5S with 2-port body is not longer available from Parker, please refer to the recommended products for a replacement, www.parker.com/crossref.

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño del puerto Cubierta Tipo de manguito Tipo del carrete Presión mínima de apertura Opción de conmutación Funcionalidad de invalidación Tipo de control de posición Voltaje de entrada Material de la junta Tipo de cuerpo Ubicaciones de drenaje/entrada de piloto
D5S08-5163A2BCW30B1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-71634211G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-7163A2BEW30B1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-736111CDG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 3.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-56699-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = closed, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, X1 = open, Y1 = open, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC FPM Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S10-5363A2BKG0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S06-511114B1 SAE 3/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 2.2 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-99627-0 SAE 3/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 4.0 bar, B-A = 5.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-96408-H SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S06-51414209G0QB1 SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-66029-D SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.5 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-66029-H SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.5 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-99400-H SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 0.9 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-57994-5 SAE 3/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 3.0 bar N/A N/A N/A N/A FPM Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-62139-5 SAE 3/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 6.5 bar, B-A = 9.5 bar N/A N/A N/A N/A FPM Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S06-522344B1 SAE 3/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 4.0 bar, B-A = 5.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S06-536144DDG0QB1 SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-65132-H SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.3 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-96244-H SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40010-H SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40276-H SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S06-71634211W31B1 SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 230/240 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S06-71634411W30B1 SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 4.0 bar, B-A = 5.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S06-722141B1 SAE 3/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.8 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
056-40363-0 SAE 3/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, X1 = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 4.0 bar, B-A = 5.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
026-48613-0 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 2.2 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-511344B1 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-51414209G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-51414211G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-51414409G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-66706-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-52941-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-51614411G0RB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 12 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-51634409G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-48647-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-54037-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-522145B1 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 9.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-56615-0 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 6.5 bar, B-A = 11 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-75695-0 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S08-536343CDG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S08-536344CDG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S08-5363A4BKG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-71451-0 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 0.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-711344B1 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-67538-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40237-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-75932-T SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-71611609G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 1.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-71611611G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 1.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-95624-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC FPM Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-48617-S SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 230/240 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-71614411G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-70337-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-7163A2BEG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40366-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-722141B1 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-65021-0 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-99410-0 SAE 1" Pilot line cap: With stroke limiter, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, X1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S08-736144DDG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S08-736342DDG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-37513-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S08-736343DDG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-48474-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
056-40019-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S08-7363A2BKW30B1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y Without manual override With amplifier 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-99387-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-70293-0 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = closed, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, X1 = open, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 2.2 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S08-743344B1 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, X1 = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
026-95620-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = closed, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, X1 = open, Y1 = open, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S08-751141B1 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B, external from X1
056-40015-0 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar N/A N/A N/A N/A NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S08-82634209W30B1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S08-82634409G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S08-82634409W30B1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-62645-H SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC FPM Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S08-82634609W30B1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S08-8263A2BEG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S08-843344B1 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, X1 = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S10-511143B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.3 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-511144B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-511145B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 9.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-51414209G0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-51414409G0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-54826-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40600-B SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 0.3 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-51614411G0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40146-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-5163A2BCW30B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-521344B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-54890-0 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-54890-5 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar N/A N/A N/A N/A FPM Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-56342-0 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-66883-0 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 6.5 bar, B-A = 11 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
026-71722-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S10-5363B2CDG0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
056-40481-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-48490-0 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S10-54414311G0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.3 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S10-54A3B2B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With stroke limiter, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S10-71414209G0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-95947-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-71511609W30B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = closed, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, X1 = open, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 1.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-96836-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-48235-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-7163A2BEW30B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-52994-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-736144CBG0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
056-40132-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-48658-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S10-7363A4BKG0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-56761-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-48664-0 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, X1 = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S10-751141B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B, external from X1
026-70916-H SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S10-82634411GARB5 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 98 VDC FPM Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S10-82634411W30B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S10-8263A2BEG0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
056-40364-0 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, X1 = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
026-75930-0 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, X1 = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar N/A N/A N/A N/A NBR Annular entry B, 2-port, Y1, X1 = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S12-511114B1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 2.2 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-39242-H SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40670-H SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S12-51611211G0QB1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 0.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S12-51611409G0QB1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 15° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40407-H SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-39872-H SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S12-53614409G0QB1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
056-40347-H SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
056-40588-H SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S12-5363B2CDG0QB1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-37009-U SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
056-40542-H SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with throttle spool, 10° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
026-99886-0 SAE 1 1/2" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S12-54414311G0QB1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.3 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
026-99887-0 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.6 bar, B-A = 1.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S12-556344CDG0QB1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B, external from X1
D5S08-51634609W30B1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 110/120 VAC, 50/60 Hz NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-5163C209G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Throttle spool, 3° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-51414111G0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S12-541143B1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.3 bar Without vent function N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1
D5S06-511344B1 SAE 3/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 4.0 bar, B-A = 5.5 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S06-51614309G0QB1 SAE 3/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 0.3 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-5163A2EEG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override position control with amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-536144DDG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S08-536344DDG0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S10-5163A2EEG0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation Without manual override position control with amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-522341B1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 6.5 bar, B-A = 11 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S12-536344CDG0QB1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve X-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S08-51614209G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-5163B611G0QB1 SAE 1" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Throttle spool, 10° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S08-522145B5 SAE 1" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.95 AC, AB=0.05AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 9.0 bar Without vent function N/A N/A N/A FPM Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S10-5143A2BCG0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, internal to B, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = open AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with safety spool A-B = 1.0 bar, B-A = 1.7 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation Without manual override With amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
056-40053-0 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
026-37684-0 SAE 1 1/2" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = orifice 1.2, Y = closed, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar N/A N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A
D5S10-536344DDG0QB1 SAE 1 1/4" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 3.5 bar, B-A = 6.0 bar Vent function: Solenoid activated, unpressurized circulation. Shuttle valve Z-Y With manual override N/A 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from A and B
D5S12-522341B1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: Standard, pilot oil = pilot drain, X = closed, Y = orifice 1.2, Z = orifice 1.2, X-Y = open, Y1 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 6.5 bar, B-A = 11 bar Without vent function N/A N/A N/A NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: Internal from B
D5S12-54634609G0QB1 SAE 1 1/2" Pilot line cap: With vent function, external out of cap, X = orifice 1.2, Y = open, Z = orifice 1.2, X-Y = closed, Y1 = closed, VV01 = closed AA=0.60 AC, AB=0.40 AC Poppet with closed bottom, 45° chamfer A-B = 2.2 bar, B-A = 3.8 bar Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation With manual override Without amplifier 24 VDC NBR Seat entry A, 3-port, Y1, X1, M = G 1/4" Pilot oil line in body: External from X1

687PDC
687478