Controlador de velocidad de motores de CC: series DC506/507/508 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Corriente de salida nominal

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Controlador de velocidad de motores de CC: series DC506/507/508

Controlador de velocidad de motores de CC: series DC506/507/508 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Variador de CC
  • Tipo de eje de accionamiento: Tecnología de eje único
  • Serie del producto: DC50n
  • Voltaje de entrada: 1*110 V CA
    1*230 V CA VAC, 1*230 VAC
  • Corriente continua de salida nominal: De 3 a 12 A A
  • Potencia de salida: De 0,25 a 2 HP
  • Tipo de motor compatible: Servomotor de escobillas de CC
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Tensión de inducido
    Tacómetro, Tachometer
  • Modos de control: No regenerativa
  • Interfaz de comunicación: n/c
  • Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C, 32 - 113 °F
  • Altitud operativa: Hasta 1000 m ASL (degradación > 1000 m)
  • Clasificación de sobrecarga: -
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC y LVD)
    Certificación UL
    Certificación cUL, UL Listed, cUL Listed
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los accionamientos de CC de un cuadrante de la serie 506, 507 y 508 suponen una innovación en cuanto al control económico de motores de CC. Disponible con índices de inducido de 3, 6 o 12 A y con potencias de hasta 2 HP, el diseño con características de mínimo impacto es ideal para el control de velocidad o par de torsión de motores de imanes permanentes o motores de CC con derivación en paralelo alimentados por suministros monofásicos. Entre las aplicaciones típicas, se incluyen las cintas transportadoras, el control de velocidad básico y la maquinaria de embalaje

Características:
• Diseño de bajo costo y altas prestaciones
• Cubiertas con protección IP20
• Impacto compacto y montaje en carriles DIN
• Suministro seleccionable de 110 V CA o 230 V CA
• Taco o retroalimentación de tensión de inducido seleccionables

Normas:
• Con marcado CE en EN50178 (directiva de seguridad, bajo voltaje)
• Con marcado CE en EN61800-3 (directiva EMC) con filtro externo
• Listado NRTL en UL508C estándar de EE. UU.
• Listado NRTL en el C22.2#14 estándar de Canadá


Especificaciones técnicas:
Suministro eléctrico:
Monofásico
  110-120 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %
  220-240 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %

Rangos de corriente de salida:
  3 A (506)/6 A (507)/12 A (508)

Corriente de campo disponible:
  Hasta 2 A CC

Entorno:
  0-45 °C/32-113 °F
  Hasta 1000 m ASL (degradación 1 % por 100 m a 2000 m como máximo)

Protección:
  IP20

Retroalimentación de velocidad:
  - Tacogenerador / - Retroalimentación de tensión de inducido

Señales de control:
  - Velocidad a cero / - Estado del accionamiento / - Velocidad de retroalimentación

Protección del motor:
  - Estado de bloqueo a 15 segundos interno
  - Protección contra sobrecarga eléctrica

Potenciómetros:
  - Velocidad máxima
  - Velocidad mínima
  - Índice de aceleración (1-15 s)
  - Índice de deceleración (1-15 s)
  - Estabilidad
  - I.R. Compensación
  - Límite de corriente (de 0 a 100 %)

Opciones:
  - Filtros EMC
  - Reactores en línea para el mercado europeo y norteamericano (UL-CSA)

Documentos relacionados

×
Productos Corriente de salida nominal
506-00-20-00 3A
507-00-20-00 6A
508-00-20-00 12A

687PDC
A87859