590P-53235010-P00-U4V0 - Controlador de velocidad de motores de CC: serie DC590C+ | Parker NA

Controlador de velocidad de motores de CC: serie DC590C+ | #590P-53235010-P00-U4V0

590P-53235010-P00-U4V0

Controlador de velocidad de motores de CC: serie DC590C+ | #590P-53235010-P00-U4V0

Las unidades CC de velocidad variable y 4 cuadrantes DC590+ tienen hasta 1950 A, programación de bloques de funciones, E/S configurables y software para varias aplicaciones, para las demandas de control de motores de CC más complejas.


Especificaciones técnicas

  • Modos de control: Four Quadrant / Regenerative
  • Voltaje de entrada: 3*220-500VAC
  • Corriente de salida nominal: 35A
  • Tamaño del bastidor: 1
  • Opción especial: None
  • Tensión de entrada de alimentación auxiliar: 1*115/230VAC
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: DC Drive
  • Tipo de eje de accionamiento: Single Axis Technology
  • Serie del producto: DC590
  • Voltaje de entrada: 3*230VCA
    3*380-480VCA
    3*500-690VCA VAC, 3*380 to 480 VAC, 3*500 to 690 VAC
  • Corriente continua de salida nominal: 15 - 1950A A
  • Potencia de salida: 1 - 1200 HP
  • Tipo de motor compatible: DC Brushed Servo
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Armature Voltage
    Tachometer
    Encoder, Encoder, Tachometer
  • Modos de control: Non-Regenerative, Regenerative
    Non-Regenerative
    Stack Controller, Stack Controller
  • Interfaz de comunicación: Ethernet TCP/IP, LinkNet, Modbus, Profibus, RS232 / RS485
    CANopen
    ControlNet
    DeviceNet
    Profibus
    Ethernet TCP/IP
    Link Communications
    Modbus
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 35, 0 to 40, 0° - 45 °C (15-165A) / derate up to max 55 °C 0° - 35 °C (180-270A) / derate up to max 55 °C 0° - 40 °C (380-1950A) / derate up to 55 °C, 32 - 113F (15-165A) / Desclasificación hasta 131F max
    32 - 95F (180-270A / Desclasificación hasta 131F max
    32 - 104F (380-1950A) / Desclasificación hasta 131F max °F, 32 to 104, 32 to 113, 32 to 95
  • Altitud operativa: Hasta máx.500 m SNM (desclasificar > 500m)
  • Clasificación de sobrecarga: 150% durante 30s
    200% durante 10s
    (depending on drive output current, refer to manual for details), 200
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD)
    Categoría Sobretensión III
    Grado de Polución II
    UL Listed
    cUL Listed, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, UL Listed, cUL Listed
Safety Warning

Información del artículo

La serie Integrator es una única familia de accionamientos de CA (AC690+) y de CC (DC590+) que proporciona los beneficios de una programación, configuración y comunicación comunes en ambas tecnologías. La unidad de CC altamente avanzada de la serie DC590+ Integrator satisface las demandas de las aplicaciones de control de motores más complejas. El extenso software de aplicación (incluido el control de bobinadora como estándar) junto con la programación de bloques de funciones y las E/S configurables crean un sistema de accionamiento total en un solo módulo.

Mercados:
• Procesamiento de plásticos
• Refinado/procesamiento de metales primarios
• Otras aplicaciones de procesamiento
• Conversión
• Pulpa y papel
• Procesamiento de caucho y neumáticos
• Procesamiento de cables y alambres
• Automatización de fábricas

Características/beneficios:
• Configuración y programación extremadamente simples
• Extremadamente compacto
• Teclado extraíble
• Entrada del termistor del motor
• Configuración del controlador de pilas 598+ y 599+ disponible para la actualización de las pilas de alimentación existentes
• Bloques de funciones macro:
  - Control de bobinadora de circuito abierto
  - Control de bobinadora - Celda de carga/bailarín
  - Control de sección
  - Funciones matemáticas
  - Funciones de controlador integrado

Aplicaciones:
• Maquinaria de conversión
• Maquinaria de procesamiento de plásticos
• Maquinaria de alambres y cables
• Soportes de pruebas automotrices
• Extrusores y mezcladoras
• Bobinadoras

Especificaciones técnicas:
Suministro eléctrico:
 Trifásico
  110-220 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %
  220-500 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %
  500 -690 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %

  Clasificaciones de corriente del inducido de salida:
  15-1950 A

Protección:
  IP00/IP20 solo en unidades de tamaño del bastidor 1 (15-35 A) [Europa]
  Tipo abierto UL [Norteamérica/Canadá]

  Retroalimentación de velocidad:
 - Retroalimentación de tensión del inducido/- Generador de tacómetro/-Codificador

Entradas/salidas:
 Analógica: 5 entradas/3 salidas
 Digital: 9 entradas/3 salidas

Suministros de referencia:
 - 1x- + 10 V CC/1x -10 V CC/1x +24 V CC

Puente de alimentación:
  590+ - Regenerativo de 4 cuadrantes: puentes SCR trifásicos duales
  591+ - no regenerativo de 2 cuadrantes: puente SCR único
  Control de campo variable con SCR

Protección de la unidad:
 - MOV de alta energía/-Sobretemperatura del disipador térmico/- Sobrecorriente instantánea
 - Fallo del disparador del tiristor/- Sobrecorriente de tiempo inverso/- Red de amortiguación entre líneas
 - Fallo de campo/-Detección de velocidad cero/-Fallo de retroalimentación de velocidad/Fallo ck / - Protección contra calado
 -Sobretemperatura del motor/-Protección contra calado

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
590+ Full Line Selector Guide
5703/1 (Legacy) – Manual
5703/1 Replacement (Legacy) – App Note
5720 Quadraloc Drives Synchronization Unit – Manual
590+ DRV Armature Contactor Option – Manual
590+ DRV Blower Motor Protection Option (Legacy) – Manual
590+ DRV Control Transformer Option (Legacy) – Manual
590+ DRV Dynamic Brake Contactor Option – Manual
590+ DRV Tach Feedback board – Manual
590+ DRV – v8 Manual
590+ Frame 1 – Quick Start Guide
590+ Frame 2 – Quick Start Guide
590+ Frame 6 Technical Manual Addendum
590+ Frames 4 & 5 – Quick Start Guide
590+ – v8 Manual
6053/6055 Ethernet Communication Interface – Manual
CAD Files - DC Drives
CanOpen – Manual
ControlNet – Manual
DC590+ Series Catalogue
DC598+ and 599+ Stack Controller – Manual
DeviceNet - Manual
EPLAN Macros - DC590 DC Drives
Encoder Receiver Option – Manual
HA058183 : 5720 Quadraloc Drive Synchronisation Unit - Product Manual (English)
HA468032 : 6053/6055 Modbus+ - Product Manual (English)
HA471486 : DSELite Config Tool - Software Manual
LINKnet Brochure
Market Solutions for Metals Processing
Market Solutions for Metals Processing
Market Solutions for the Pulp and Paper Industry
Market Solutions for the Pulp and Paper Industry
Profibus – Manual
RS485 – Manual
Software Manual DSELite Config Tool HA471486
Technical App Notes for DC590+ Series DC Drive - Compilation
Technical App Notes for DC590+ Series DC Drive--Compilation
Technical App Notes for DC590+ and 590 Series DC Drive - Compilation
Compliance, Certifications & Safety
590P-591P EU declaration of conformity
Communities, Blogs & Industry Links
FAQ & Electromechanical Community Forum
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859