Sensor de presión y temperatura SensoControl - SCPT | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión de trabajo

Presión de rotura

Tipo de salida

Conexión eléctrica

Tamaño del puerto

Tipo de puerto

Tipo de calibración

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sensor de presión y temperatura SensoControl - SCPT

Sensor de presión y temperatura SensoControl - SCPT

El sensor de presión/temperatura SCPT se utiliza para la medición con medidores de mano SensoControl en sistemas hidráulicos móviles e industriales.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de adaptador: SCA-1/2-EMA-3, SCA-1/2-PQC
  • Rango de presión: 15, 60, 150, 400, 600, 1000, 015, 060 bar
  • Tipo de calibración: Ninguno, ISO 9001
  • Tipo de conexión: Analógico, CAN

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

El sensor de presión/temperatura SCPT se utiliza para la medición con medidores de mano SensoControl en sistemas hidráulicos móviles e industriales. Los tiempos de respuesta rápidos de 1 ms garantizan la captación segura de los picos de presión en los sistemas hidráulicos. El robusto diseño de acero inoxidable permite una gran variedad de aplicaciones; por ejemplo, para agua de refrigeración o sistemas neumáticos.
Todos los sensores de presión se suministran con un adaptador de diagnóstico (M16x2) instalado. Se garantiza una conexión rápida y segura al sistema hidráulico. Los tiempos de instalación se reducen.
El nuevo diseño del sensor de presión/temperatura SCPT presenta dimensiones más pequeñas y menos peso para facilitar la conexión incluso en condiciones de hacinamiento. Un menor consumo de energía permite una mayor vida útil de la batería del medidor de mano.

Características de los productos únicos de presión/temperatura SCPT:
- Robusto diseño de acero inoxidable
- Tiempo de respuesta de 1 ms
- Captación de picos de presión
- Precisión ±0,5 %

Mercados:
Sistemas hidráulicos móviles e industriales

Aplicaciones:
Medición de la presión con medidores de mano SensoControl. Para mantenimiento, solución de problemas, configuración de máquinas u optimización

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
×
Productos Presión de trabajo Presión de rotura Tipo de salida Conexión eléctrica Tamaño del puerto Tipo de puerto Tipo de calibración
SCPT-015-02-02 15 bar 32 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 n/a
SCPT-060-02-02 60 bar 120 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 n/a
SCPT-150-02-02 150 bar 320 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 n/a
SCPT-400-02-02 400 bar 800 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 n/a
SCPT-600-02-02 600 bar 1000 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 n/a
SCPT-1000-02-02 1000 bar 1000 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 n/a
SCPT-600-02-02-PQC 600 bar 1000 bar Analogue Push-Pull Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
K-SCPT-015-02-02 15 bar 32 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-060-02-02 60 bar 120 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-150-02-02 150 bar 320 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-400-02-02 400 bar 800 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-600-02-02 600 bar 1000 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-1000-02-02 1000 bar 1000 bar Analogue Push-Pull M16x2 EMA3 ISO 9001
SCPT-060-C2-05 60 bar 120 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 n/a
SCPT-400-C2-05 400 bar 800 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 n/a
SCPT-600-C2-05 600 bar 1000 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 n/a
SCPT-1000-C2-05 1000 bar 1000 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 n/a
K-SCPT-060-C2-05 60 bar 120 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-400-C2-05 400 bar 800 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-600-C2-05 600 bar 1000 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-1000-C2-05 1000 bar 1000 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-060-02-02-PD 60 bar 120 bar Analogue Push-Pull Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD ISO 9001
K-SCPT-060-C2-05-PD 60 bar 120 bar CAN M12x1 5pin Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD ISO 9001
K-SCPT-400-02-02-PD 400 bar 800 bar Analogue Push-Pull Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD ISO 9001
SCPT-015-02-02-PD 15 bar 32 bar Analogue Push-Pull Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
SCPT-016-C2-05-PD 16 bar 32 bar CAN M12x1 5pin Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
SCPT-060-02-02-PD 60 bar 120 bar Analogue Push-Pull Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
SCPT-060-C2-05-PD 60 bar 120 bar CAN M12x1 5pin Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
SCPT-150-02-02-PD 150 bar 320 bar Analogue Push-Pull Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
SCPT-160-C2-05-PD 160 bar 320 bar CAN M12x1 5pin Push to Connect - PD Series Coupler PD223 PD n/a
SCPT-400-02-02-PD 400 bar 800 bar Analogue Push-Pull Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
SCPT-400-C2-05-PD 400 bar 800 bar CAN M12x1 5pin Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
SCPT-600-02-02-PD 600 bar 1000 bar Analogue Push-Pull Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
SCPT-600-C2-05-PD 600 bar 1000 bar CAN M12x1 5pin Push to Connect - PD Series Coupler PD222 PD n/a
K-SCPT-016-C2-05 16 bar 32 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 ISO 9001
K-SCPT-160-C2-05 160 bar 320 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 ISO 9001
SCPT-016-C2-05 16 bar 32 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 n/a
SCPT-160-C2-05 160 bar 320 bar CAN M12x1 5pin M16x2 EMA3 n/a

687PDC
687614