Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parkers PLC direct acting pressure relief valve has excellent performance characteristics. PLC is built up as a cartridge and protects the components in a hydraulic system from pressure peaks.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| PLC Auxiliary Valve, Catalog MSG17-8702/UK |
| Productos | Caudal (lpm) | Presión de trabajo máxima (bares) | Tipo de productos |
|---|---|---|---|
| 393000K176 | 50 | 50 | PLC053 |
| 393000K177 | 50 | 63 | PLC053 |
| 393000K178 | 50 | 80 | PLC053 |
| 393000K179 | 50 | 100 | PLC053 |
| 393000K180 | 50 | 125 | PLC053 |
| 393000K181 | 50 | 140 | PLC053 |
| 393000K182 | 50 | 160 | PLC053 |
| 393000K183 | 50 | 175 | PLC053 |
| 393000K184 | 50 | 190 | PLC053 |
| 393000K185 | 50 | 210 | PLC053 |
| 393000K186 | 50 | 230 | PLC053 |
| 393000K187 | 50 | 250 | PLC053 |
| 393000K189 | 50 | 280 | PLC053 |
| 393000K190 | 50 | 300 | PLC053 |
| 393000K191 | 50 | 330 | PLC053 |
| 393000K192 | 50 | 350 | PLC053 |
| 393000W018 | 50 | 380 | PLC053 |
| 393000U020 | 50 | 420 | PLC053 |
| 9120029103 | 80 | 40 | PLC082 |
| 9120029104 | 80 | 50 | PLC082 |
| 9120029105 | 80 | 63 | PLC082 |
| 9120029106 | 80 | 80 | PLC082 |
| 9120029107 | 80 | 100 | PLC082 |
| 9120029108 | 80 | 125 | PLC082 |
| 9120029109 | 80 | 140 | PLC082 |
| 9120029110 | 80 | 160 | PLC082 |
| 9120029111 | 80 | 175 | PLC082 |
| 9120029112 | 80 | 190 | PLC082 |
| 9120029113 | 80 | 210 | PLC082 |
| 9120029114 | 80 | 230 | PLC082 |
| 9120029115 | 80 | 250 | PLC082 |
| 9120029116 | 80 | 280 | PLC082 |
| 9120029149 | 80 | 290 | PLC082 |
| 9120029117 | 80 | 300 | PLC082 |
| 9120029118 | 80 | 330 | PLC082 |
| 9120029119 | 80 | 350 | PLC082 |
| 9120029120 | 80 | 380 | PLC082 |
| 9120029121 | 80 | 400 | PLC082 |
| 9120029122 | 80 | 420 | PLC082 |
| 9120029250 | 180 | 40 | PLC182 |
| 9120029251 | 180 | 50 | PLC182 |
| 9120029252 | 180 | 63 | PLC182 |
| 9120029253 | 180 | 80 | PLC182 |
| 9120029254 | 180 | 100 | PLC182 |
| 9120029255 | 180 | 125 | PLC182 |
| 9120029256 | 180 | 140 | PLC182 |
| 9120029257 | 180 | 160 | PLC182 |
| 9120029258 | 180 | 175 | PLC182 |
| 9120029259 | 180 | 190 | PLC182 |
| 9120029260 | 180 | 210 | PLC182 |
| 9120029261 | 180 | 230 | PLC182 |
| 9120029262 | 180 | 250 | PLC182 |
| 9120029263 | 180 | 280 | PLC182 |
| 9120029264 | 180 | 300 | PLC182 |
| 9120029265 | 180 | 330 | PLC182 |
| 9120029266 | 180 | 350 | PLC182 |
| 9120029267 | 180 | 380 | PLC182 |
| 9120029268 | 180 | 400 | PLC182 |
| 9120029269 | 180 | 420 | PLC182 |
| 20006727 | 280 | 230 | PLC280 |
| 20004981 | 280 | 250 | PLC280 |
| 20007439 | 280 | 280 | PLC280 |
| 20005798 | 280 | 300 | PLC280 |
| 20000990 | 280 | 350 | PLC280 |
| 20006115 | 280 | 380 | PLC280 |
| 153491 | 280 | 420 | PLC280 |