Válvulas de descarga de accionamiento directo | #RD102S30


LOADING IMAGES
RD102S30
Click to View CAD Model

Válvulas de descarga de accionamiento directo | #RD102S30

GLOBAL - Parker’s direct acting relief valves are available in several cavity sizes and are designed for continuous duty applications with pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 200 lpm (53 gpm).


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 10 GAL/MIN, 38 L/MIN
  • Rango de presión de entrada máxima: 3600 PSI, 250 BAR
  • Rango de control de presión: 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR
  • Mecanismo de ajuste: Screw
  • Material de la junta: D-Ring (Standard)
  • División: Hydraulic Valve Systems Division
  • Caudal: 10 gal/min, 38 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3600 psi, 250 bar
  • Rango de control de presión: 600 to 3000 psi, 41.4-210 bar
  • Mecanismo de ajuste: Screw
  • Material de la junta: D-Ring (Standard)
  • Índice de caudal máximo: 10 gal/min, 38 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 3600 psi, 250 bar
  • Presión del depósito máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Presión de ajuste estándar: 1500 psi, 103.4 bar
  • Ajuste de presión máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Sensibilidad de control de presión: 1500 per turn psi, 103.4 per turn bar
  • Presión de reasentamiento: 85% of pressure setting
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Configuración: Pressure Relief
  • Tasa de fuga: 5 @ 75% Crack Pressure drops/min, 0.33 @ 75% Crack Pressure cm3/min
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tamaño de la cavidad: C10-2
  • Función: Direct Acting
  • Tipo de operación: Automatic
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 37 to 41 lb-ft, 50 to 56 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200 °F, -37 to +93 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200 °F, +93 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35 °F, -37 °C
  • Peso: 0.5 lb, 0.23 kg
  • Pantalla de malla metálica incluida: N/A
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Información del artículo

La selección de válvulas de descarga de accionamiento directo de Parker actúan de manera rápida y han sido diseñadas para aplicaciones de servicio continuo con presiones de hasta 420 bar (6000 psi) y flujos de hasta 200 lpm (53 gpm) en una variedad de tamaños de cavidades. La variedad de estilos de ajuste de presión disponibles hace de estas válvulas una solución económica para los picos de presión de fijación, y pueden manejar hasta el flujo completo del sistema si es necesario. Las válvulas de accionamiento directo de estilo de resorte tienen asientos acondicionados con pocas fugas y son ideales para su uso como descarga del puerto en aplicaciones de control de cilindros. Las válvulas de accionamiento directo, pequeñas y de flujo reducido de Parker funcionan bien al controlar circuitos piloto o al limitar la presión de detección de carga.

Mercados:
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Piezas de conexión a tierra de precisión reforzadas para lograr una mayor durabilidad
• Tamaño compacto para requisitos de espacio reducidos
• Diseño de resorte con pocas fugas disponible
• Respuesta rápida
• Todas las piezas externas están galvanizadas
• Producto de alta presión (6000 psi) disponible en algunos modelos
• Disponibles con ajustes modificables, fijos o resistentes a la manipulación
• Existen varias gamas de muelles disponibles
• Todas las válvulas han sido 100 % probadas

Aplicaciones:
• Descarga del puerto/transversal
• Descarga del sistema
• Descarga del piloto y/o del sentido de carga
• Frenado

Información técnica adicional:
Las válvulas de descarga de accionamiento directo y flujo completo pueden utilizarse como válvulas de descarga del sistema principal en circuitos de flujo reducido.  Las válvulas de accionamiento directo actúan de manera rápida, por lo tanto, estos dispositivos pueden ser una solución económica para los picos de presión de fijación. Las válvulas de accionamiento directo de estilo de resorte tienen asientos acondicionados con pocas fugas y a menudo se utilizan como descarga del puerto en las aplicaciones de control de cilindros. Las válvulas de accionamiento directo, pequeñas y de flujo reducido son ideales para controlar circuitos piloto o limitar la presión de detección de carga.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505