D9P011C2N - Válvula de control direccional de accionamiento directo - Serie D4P/D9P/D11P | Parker NA

Válvula de control direccional de accionamiento directo - Serie D4P/D9P/D11P | #D9P011C2N

Click to View CAD Model

Válvula de control direccional de accionamiento directo - Serie D4P/D9P/D11P | #D9P011C2N

The hydraulically operated directional control valves series D4P (NG16 / CETOP 07), D9P (NG25 / CETOP 08) and D11P (NG32 / CETOP 10) ensure safe shifting and provide a wide range of spool options.


Especificaciones técnicas

  • Marcado: Standard
  • Conexión del puerto: NG25 / CETOP 08
  • Posición del carrete: 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b
  • Material de la junta: NBR
  • Opciones: Standard without accessories
  • Código del carrete: 011
  • Serie del producto: Directional control valve
  • Tipo de montaje: Subplate mounting
  • Posición de montaje: Unrestricted, preferably horizontal
  • Tipo de accionamiento: Hydraulically operated
  • Tipo de operación: Direct
  • Función: N/A
  • Índice de caudal máximo: 700 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524
  • Peso: 17 kg
  • Material del cuerpo: Cast iron
Safety Warning

Información del artículo

The direct operated directional control valves series D4P, D9P and D11P ensure safe shifting and provide a wide range of spool options. These valves are hydraulically operated via mounting interface (X, Y).

The shifting time is depending on the pilot pressure. For safe operation the minimum pilot pressure has to be ensured in all operating conditions. The maximum pilot pressure varies from the maximum operating pressure in some sizes.

Markets
• Industrial

Features/benefits:
• High flow - optimum efficiency in relation to valve size
• Wide range of spool options - allows tailor-made customizations. Further spool types and styles on request
• Proven design - ensures reliable operation
• Shortest delivery time - no warehousing necessary

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478