Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP

Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP

Válvulas reguladoras Dfplus accionamiento directo D1PF en NG06 (CETOP 03) y D3FP en NG10 (CETOP 05): cumplen máx. requisitos de dinámica junto con alto flujo; con opción de interfaz EtherCAT. ¡Opción preferida para controles hidráulicos exigentes!

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Válvula CC proporcional
  • Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03 (D1FP), NG10 / CETOP 05 (D3FP)
  • Tipo de operación: Direct
  • Tipo de electrónica: Integrado
  • Índice de caudal máximo: 90 (D1FP), 150 (D3FP) L/min, D3FP: 150 L/min
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Caudal: n/a, 40.0 L/min
  • Diferencia de presiones: 35 bar
  • Tipo de montaje: Subplate Mounting
  • Tipo de accionamiento: Accionador VCD®
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil according to DIN 51524 ... 535, Water Glycol
  • Función: Proportional, 3-way
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -25 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 60 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -25 NBR/ -20 FPM °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 20 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406; 18/16/13
  • Tasa de fuga: D1FP: <400 (zerolap spool); <50 (overlap spool) ml/min, D3FP: <400 (zerolap spool); <100 (overlap spool) ml/min
  • Material de la junta: NBR, FPM, For HFC Fluid
  • Estilo de montaje: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
  • Tiempo de respuesta: < 3.5 ms
  • Histéresis: < 0.05 %
  • Grado de protección de admisión: IP65 in accordance with EN 60529
  • Voltaje de suministro eléctrico: 24 VDC nominal (tolerance range 22 … 30), electric shut-off at < 19, ripple < 5 % eff., surge free
  • Resistencia a la vibración: 10 Sinus 5...2000 Hz acc. IEC 60068-2-6 10 (RMS) Random noise 20...2000 Hz acc. IEC 60068-2-6415 Shock acc. IEC 60068-2-27
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Peso: 3,6 (D1FP); 6,5 (D3FP) kg, D3FP: 6.5 kg
  • Aplicación: Industrial Hydraulic
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Hydraulics
  • División: Industrial Systems Division Europe
  • Tipo de válvula: Proportional DC Valve
  • Medio: Hydraulic Oil
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas reguladoras de accionamiento directo D1FP y D3FP presentan dinámicas extremadamente altas combinadas con un flujo máximo. Esta es la opción preferida para conseguir la mayor precisión en el posicionamiento de los ejes hidráulicos y el control de la presión y la velocidad.

Accionadas por el accionador VCD® patentado, las válvulas D1FP/D3FP alcanzan la respuesta en frecuencia de las válvulas servo auténticas. El carrete se mueve a la posición definida durante el apagado. Todas las señales de entrada comunes están disponibles.

Versión con interfaz EtherCAT
La D1FP/D3FP con interfaz EtherCAT cumple con los requisitos de la comunicación moderna entre la válvula y el control principal. Gracias a la alta velocidad de transmisión de datos y a los tiempos de ciclo cortos, la gran dinámica de las válvulas Dfplus también puede utilizarse dentro del sistema de bus de campo.

Versión con circuito de control de supervisión totalmente configurable
Las válvulas Dfplus D1FP*D y D3FP*D con circuito de control superior totalmente configurable permiten un alto control dinámico sin necesidad de ningún controlador adicional. Las válvulas asumen la presión exacta o el control de posición preciso mediante la electrónica integrada y un sensor analógico.

Mercados:
• Industrial
• Máquinas herramienta
• Moldeo
• Marítimo (no militar)

Características/beneficios:
• Dinámicas de válvulas servo reales (-3 dB/350 Hz con señal de entrada de ±5 %): ideal para aplicaciones exigentes, garantiza unos tiempos de ciclo optimizados
• Repetibilidad excelente: mejora en la precisión de los productos y los procesos
• Diseño robusto de la válvula: minimización de fallos
• Electrónica digital: se puede adaptar fácilmente a la aplicación, lo que permite un uso flexible
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenamiento
• Posición definida del carrete al apagar: P-A/B-T o P-B/A-T opcionales o posición central (para carretes solapados)
• IO-Link interface for parametrizing
• RGB diode for optical status check
• NFC interface
• Interfaz EtherCAT tras previa solicitud: alta velocidad de datos, tiempos de ciclo cortos
• Con circuito de control de supervisión totalmente configurable de forma opcional (D1FP*D, D3FP*D)

Aplicaciones:
• Prensas de aplicación general
• Máquina herramienta
• Moldeo por soplado
• Control de válvulas de escape/inyección de combustible diésel marítimo

Información adicional sobre la versión EtherCAT
La válvula se acciona y se supervisa mediante la interfaz EtherCAT. El valor real (posición del carrete), la temperatura, las horas de funcionamiento y los diferentes mensajes de error están disponibles como señales de diagnóstico. Los parámetros de la válvula vienen ajustados de fábrica y pueden adaptarse con el software ProPxD de Parker mediante una interfaz de parametrización.

Además de la comunicación por bus de campo, las válvulas ofrecen una gama de funciones de la versión estándar, entyre las que se incluyen una señal de comando analógica y una carrera de diagnóstico de repuesto. Por lo tanto, pueden accionarse de forma independiente del control por bus de campo, especialmente durante los procesos de puesta en marcha y mantenimiento.

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687478