Balston Disposable Filter Units | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Serie del producto

Altura (pulg)

Temperatura máxima de funcionamiento (F)

Cantidad por caja

Conexión del puerto (pulg)

Tipo de conexión del puerto

Eficiencia de filtración

Índice de caudal máximo

Material del filtro

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Balston Disposable Filter Units Balston Disposable Filter Units

Balston Disposable Filter Units

Parker Balston disposable filter units offer all the advantages of microfiber filter cartridges for high efficiency liquid and gas filtration combined with the economics and convenience of complete disposability.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 125 psig, 8.62 barg
  • Tipo de filtro: In-Line
  • Índice de caudal máximo: 9.1, 14.1, 10.2, 20.4, 2.3, 4.6, 6.8, 2.5, 5.1, 8.5, 2.2 m3/min, 5.4, 8.3, 6, 12, 1.3, 2.7, 4, 3.3, 3, 1.5, 5, 4.9, 4.8, 3.96, 3.9, 3.8, 3.95, 3.85, 3.97, 5.99, 4.99, 4.98, 4.97, 4.96, 4.95 CFM
  • Valor de filtración (micras): 0.01 μm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 230, 275 °F, 275 °F, 110, 135 °C, 135 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Anchura: 1, 1.3, 1.4 inch, 27.9, 33, 25.4, 36.3 mm
  • Altura: 86.4, 115, 83.2, 116.8, 43.7 mm, 3.4, 4.5, 3.2, 4.6, 1.72 inch
  • Peso: 0.7, 1 oz, 1 oz, 19.8, 28.3 g, 28.3 g
  • Tamaño del puerto de drenaje: N.A., 1/4 IN, 1/4 inch
  • Elemento compatible: N.A.
  • Marca: Balston
  • Tamaño del puerto: 1/4 inch
  • Clasificación de eficiencia del filtro: 0.9999 %, 0.93 %, 0.98 %, 99.9999+% %, vapor removal, 1 %
  • Materiales de fabricación: Nylon, PVDF
  • Tipo de puerto: Tube
Safety Warning

Descripción completa del producto

Ideal for these gas filtration applications:

- Final filter for air logic devices

- Protection for pneumatic components

- Filtration of portable environmental sampling devices

- Filtration of samples to on-line analyzers

- Protection of pneumatic temperature controls


Ideal for these liquid filtration applications:

- Filtration of liquid with minimum holdup volume

- Filtration of liquid samples to analyzers

Documentos relacionados

×
Productos Serie del producto Altura (pulg) Temperatura máxima de funcionamiento (F) Cantidad por caja Conexión del puerto (pulg) Tipo de conexión del puerto Eficiencia de filtración Índice de caudal máximo Material del filtro Material del cuerpo
4433-05-BK Disposable Filter Unit 3.4 230 1.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 5.4 SCFMLiquid: 15 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
4433-05-DQ Disposable Filter Unit 3.4 230 1.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 8.3 SCFMLiquid: 30 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
8822-11-BX Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 6 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
8822-11-DX Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 12 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
8833-11-BX Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01μLiquid: 98% at 2μ Gas: 6 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
8833-11-CX Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01μLiquid: N/A Gas: 12 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
8833-11-DX Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01μLiquid: 98% at 25μ Gas: 12 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9900-05-BK Disposable Filter Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01μLiquid: N/A Gas: 5.4 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9922-05-AAQ Disposable Filter Unit 3.25 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99999+% at 0.01μLiquid: 98% at .3μ Gas: N/ALiquid: 1.9 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-05-AQ Disposable Filter Unit 3.25 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.9999+ at 0.01μLiquid: 98% at .9μ Gas: 2.7 SCFMLiquid: 7.3 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9933-11-AQ Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.9999+ at 0.01µLiquid: 98% at .9µ Gas: 3 SCFMLiquid: 12 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-11-BQ Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 6 SCFMLiquid: 26 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-11-BX Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 6 SCFMLiquid: 26 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-11-CQ Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 98% at 0.01 µmLiquid: 98% at 8 µm Gas: 12 SCFMLiquid: 45 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-11-DQ Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 12 SCFMLiquid: 45 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-11-DX Disposable Filter Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 12 SCFMLiquid: 45 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-11-000 Disposable Adsorption Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 5 SCFMLiquid: N/A Carbon Nylon
9933-11-101 Disposable Adsorption Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 5 SCFMLiquid: N/A Silica Gel Nylon
9933-11-103 Disposable Adsorption Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 5 SCFMLiquid: N/A Molecular Sieve, Type 13X Nylon
9933-11-107 Disposable Adsorption Unit 4.6 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 5 SCFMLiquid: N/A Mixed Sodium & Calcium Hydroxides Nylon
9922-05-BQ Disposable Filter Unit 3.25 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01μLiquid: 98% at 2μ Gas: 5.4 SCFMLiquid: 15 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-05-CQ Disposable Filter Unit 3.25 275 10.0 1/4 Tube Gas: 98% at 0.01 µmLiquid: 98% at 8 µm Gas: 8.3 SCFMLiquid: 30 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-05-DQ Disposable Filter Unit 3.25 275 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01μLiquid: 98% at 25μ Gas: 8.3 SCFMLiquid: 30 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-05-000 Disposable Adsorption Unit 3.25 275 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 4 SCFMLiquid: N/A Carbon PVDF
9922-05-107 Disposable Adsorption Unit 3.25 275 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 4 SCFMLiquid: N/A Mixed Sodium & Calcium Hydroxides PVDF
9922-11-AAQ Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99999+% at 0.01µLiquid: 98% at .3µ Gas: 1.5 SCFMLiquid: 3.1 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-11-AQ Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.9999+ at 0.01µLiquid: 98% at .9µ Gas: 3 SCFMLiquid: 12 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-11-BQ Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 6 SCFMLiquid: 26 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-11-CQ Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 98% at 0.01 µmLiquid: 98% at 8 µm Gas: 12 SCFMLiquid: 45 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-11-DQ Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 12 SCFMLiquid: 45 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-11-000 Disposable Adsorption Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 5 SCFMLiquid: N/A Carbon PVDF
9922-11-95 Disposable Membrane Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.999999% at 0.01µLiquid: N/A Gas: 2.2 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9933-03-AAQ Disposable Filter Unit 1.72 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99999+% at 0.01µLiquid: 98% at .3µ Gas: 1.3 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-03-BQ Disposable Filter Unit 1.72 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 2.7 SCFMLiquid: GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-05-AAQ Disposable Filter Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99999+% at 0.01µLiquid: 98% at .3µ Gas: 1.3 SCFMLiquid: 1.9 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-05-AQ Disposable Filter Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.9999+% at 0.01µLiquid: 98% at .9µ Gas: 2.7 SCFMLiquid: 7.3 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-05-BQ Disposable Filter Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 5.4 SCFMLiquid: 15 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-05-CQ Disposable Filter Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Gas: 98% at 0.01 µmLiquid: 98% at 8 µm Gas: 8.3 SCFMLiquid: 30 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-05-DQ Disposable Filter Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 8.3 SCFMLiquid: 30 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9933-05-000 Disposable Adsorption Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 4 SCFMLiquid: N/A Carbon Nylon
9933-05-101 Disposable Adsorption Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 4 SCFMLiquid: N/A Silica Gel Nylon
9933-05-103 Disposable Adsorption Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 4 SCFMLiquid: N/A Molecular Sieve, Type 13X Nylon
9933-05-105 Disposable Adsorption Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 4 SCFMLiquid: N/A HGF Sulphur Impregnated Carbon Nylon
9933-05-107 Disposable Adsorption Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 4 SCFMLiquid: N/A Mixed Sodium & Calcium Hydroxides Nylon
9933-05-95 Disposable Membrane Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.999999% at 0.01µLiquid: N/A Gas: 2 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
3/8833-11-BX Disposable Filter Unit 4.6 230 3.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01μLiquid: 98% at 2μ Gas: 6 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
4433-05-AQ Disposable Filter Unit 3.4 230 1.0 1/4 Tube Gas: 99.9999+% at 0.01µLiquid: 98% at .9µ Gas: N/ALiquid: 7.3 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
4433-05-BQ Disposable Filter Unit 3.4 230 1.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 5.4 SCFMLiquid: 15 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
7825-06-BQ Disposable Filter Unit 3.25 125 10.0 1/4 FNPT Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 17 SCFMLiquid: N/A Borosilicate Glass with Resin Binder Polypropylene
7825-08-000 Disposable Adsorption Unit 3.25 125 10.0 1/4 FNPT Vapor Removal Gas: 20.4 SCFMLiquid: N/A Carbon Polypropylene
7825-08-101 Disposable Adsorption Unit 3.25 125 10.0 1/4 FNPT Vapor Removal Gas: 20.4 SCFMLiquid: N/A Silica Gel Polypropylene
7825-12-000 Disposable Adsorption Unit 3.25 125 10.0 1/4 FNPT Vapor Removal Gas: 23.8 SCFMLiquid: N/A Carbon Polypropylene
8800-12-AQ Disposable Filter Unit 6.24 150 1.0 1/2 Tube Gas: 99.9999+ at 0.01µLiquid: 98% at .9µ Gas: N/ALiquid: 26 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
8800-12-BQ Disposable Filter Unit 6.24 150 1.0 1/2 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 9 SCFMLiquid: 56 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
8800-12-BX Disposable Filter Unit 6.24 150 1.0 1/2 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 9 SCFMLiquid: 56 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
8800-12-DQ Disposable Filter Unit 6.24 150 1.0 1/2 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 35 SCFMLiquid: 129 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
8800-12-DX Disposable Filter Unit 6.24 150 1.0 1/2 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 35 SCFMLiquid: 129 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon
9922-11-103 Disposable Adsorption Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Vapor Removal Gas: 5 SCFMLiquid: N/A Molecular Sieve, Type 13X PVDF
9922-11-BX Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 6 SCFMLiquid: 26 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9922-11-DX Disposable Filter Unit 4.6 275 10.0 1/4 Tube Gas: 93% at 0.01µLiquid: 98% at 25µ Gas: 12 SCFMLiquid: 45 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder PVDF
9933-05-BK Disposable Filter Unit 3.25 230 10.0 1/4 Tube Gas: 99.99% at 0.01µLiquid: 98% at 2µ Gas: 5.4 SCFMLiquid: 15 GPH Borosilicate Glass with Resin Binder Nylon

687PDC
688031