OBSOLETE: Dynaserv G2-Series Direct Drive Brushless Servo Systems | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
OBSOLETE: Dynaserv G2-Series Direct Drive Brushless Servo Systems

OBSOLETE: Dynaserv G2-Series Direct Drive Brushless Servo Systems OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor refiérase a la sección "Productos Recomendados" de esta página para productos alternativos, o póngase en contacto con nosotros para más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Direct Drive Servo System
  • Tipo de eje de accionamiento: Direct
  • Tipo de retroalimentación: Resolver, Encoder
  • Velocidad de salida máxima: 36 to 120 RPM
  • Par de salida máximo: 35 to 3540 lb-inch, 4 to 400 Nm
  • Tipo de rodamiento: Ball
  • Capacidad de carga axial: 440 to 8800 lbs, 1957 to 39144 N
  • Repetibilidad: ± 2 to ± 5 arc-sec
  • Voltaje de entrada: 115 VAC (x1), 230 VAC (x1)
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD)
Safety Warning

Descripción completa del producto

Each Dynaserv G2 system consists of a brushless servo motor, microprocessor-based drive, power supply and a brushless resolver or encoder for position feedback. The primary benefit of the Dynaserv System is high accuracy and torque without speed reducers.

Additional advantages include:
•  Faster settling time than a traditional servo motor and speed reducer system
•  Smooth rotation at slow speeds
•  A flat speed/torque curve for high controllability
•  Ability to operate in a position, speed or torque control mode
•  Built-in test mode simplifies optimum tuning


Dynaserv G2 Direct Drive Brushless Servo System : Features/Performance
• RS232 communication
• Auto-tuning
• Increased resolutions (up to 4,096,000 ppr)
• Repeatability to +- 1 arc second
• Utility software

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
936514