Filtro de Aire / Respirador para Depósito Hidráulico - Serie EAB | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Valor de filtración (micras)

Tipo de conexión

Tipo de indicador

Ajuste de alivio de presión

Material del filtro

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Filtro de Aire / Respirador para Depósito Hidráulico - Serie EAB

Filtro de Aire / Respirador para Depósito Hidráulico - Serie EAB

La serie Parker EAB es un respirador para depósito / filtro de aire ecológico adecuado para una amplia gama de aplicaciones de sistemas hidráulicos. Múltiples opciones de medios filtrantes disponibles hasta 1 micra abs.

Especificaciones técnicas

  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Hydraulic Filter
  • Tipo de filtro: Reservoir Breather / Air Filter
  • Serie del producto: EAB Series
  • Industria: • Industrial Manufacturing Equipment<br/>- Automotive<br/>- Food & Beverage<br/>- Rubber & Plastics<br/>- Metals<br/><br/>• Off-road Machinery<br/>- Agriculture<br/>- Construction<br/>- Forestry<br/>- Lawn & Turf<br/>- Mining<br/>- Materials Handling<br/><br/>• Power Generation & Renewable Energy<br/><br/>• Transportation<br/>- Rail<br/>- Trucks & Buses<br/><br/>• Government<br/>- Military<br/>- Defence
  • Aplicación: • Deck and mobile cranes<br/>• Firefighting equipment<br/>• Forwarders<br/>• Hydraulic presses<br/>• Marine steering units<br/>• Power packs<br/>• Waste management, dump and fork lift trucks<br/>• Excavators<br/>• Harvesters<br/>• Waste balers<br/>• Reach stackers<br/>• Wheeled loaders<br/>• Drilling equipment<br/>• Industrial power units<br/>
  • Material de la junta: Nitrile
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 80 °C, -4 to 175 °F
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie EAB es un respirador para depósito / filtro de aire ecológico que proporciona una protección eficiente contra la entrada de contaminantes en los circuitos hidráulicos, evitando daños y desgaste de los componentes críticos del sistema. Los elementos EAB no contienen partes metálicas y, por lo tanto, pueden triturarse y/o quemarse. Solo se deben eliminar los medios filtrantes contaminados, manteniendo el peso de los desechos químicos relativamente bajo. Dependiendo de las circunstancias, los costes de eliminación y procesamiento pueden reducirse en un 50%, reduciendo así el coste de propiedad. El filtro/respiradero de la serie EAB está diseñado exclusivamente para lograr una baja caída de presión y una alta capacidad de retención de suciedad en sistemas con flujos de aire de hasta 1500 L/min (396 gpm). Una versión compacta de la serie EAB con caudales de aire de hasta 1000 L/min (264 gpm).


Hay tres opciones de medios filtrantes disponibles con el filtro de aire de la serie EAB, incluido el poliéster (2 micras absolutas), el poliéster con capa resistente al agua (1,5 micras absolutas) y los medios de fibra de vidrio (1 micras absolutas). También hay disponibles múltiples tipos de conexión, lo que hace que la serie EAB sea compatible con una variedad de sistemas hidráulicos. Las aplicaciones típicas para el respiradero / filtro de aire de la serie EAB incluyen aserraderos, máquinas agrícolas, camiones volquete articulados, equipos forestales, cargadores de ruedas, sistemas lubricados, excavadoras, unidades de potencia industrial y grúas móviles.


Parker también ofrece el respiradero / filtro de aire ecológico de la serie ABL, que está diseñado para flujos de aire de hasta 2000 L / min (528 gpm).


Beneficios:

• Evita la contaminación y la entrada de suciedad, arena, polvo, metal, etc. en circuitos hidráulicos

• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento requeridos, reduce los costos operativos y prolonga la vida útil general del equipo/máquina

• Los elementos reemplazables ecológicos reducen los costos de eliminación hasta en un 50% en comparación con los filtros convencionales con elementos no reutilizables

• No se requieren herramientas para los cambios de elementos


Funciones:

• Capaz de flujos de aire de hasta 1500 L / min (396 gpm)

• Rango de temperatura de funcionamiento: -20 a +80 °C (-4 a +175 °F)

• Indicador de presión / vacío de manómetro opcional

• Válvula de sobrepresión opcional (ajuste de presión 0,2 bar)

• Múltiples opciones de medios filtrantes: poliéster (2 micras absolutas), poliéster con capa resistente al agua (1,5 micras absolutas) y medios de fibra de vidrio (1 micras absolutas).

• Carcasa compuesta reforzada con fibra de vidrio


Para obtener más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, comuníquese con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Valor de filtración (micras) Tipo de conexión Tipo de indicador Ajuste de alivio de presión Material del filtro Material de la junta
EAB10C015GE12A 1000 l/min 1.5 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GE16 1000 l/min 1.5 µm G1 External Thread n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GE16A 1000 l/min 1.5 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GS12 1000 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GS12A 1000 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GS12V2 1000 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015HC73 1000 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015HC73A 1000 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015ME33A 1000 l/min 1.5 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10P020GE12A 1000 l/min 2.0 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020GE16 1000 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020GE16A 1000 l/min 2.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020GE16V2 1000 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB10P020GS12A 1000 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020HC73 1000 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020HC73A 1000 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020HC73V2 1000 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB10P020ME33A 1000 l/min 2.0 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10Q010GE12A 1000 l/min 1.0 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010GE16 1000 l/min 1.0 µm G1 External Thread n/a n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010GE16A 1000 l/min 1.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010GE16V2 1000 l/min 1.0 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010GS12A 1000 l/min 1.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010HC73 1000 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010HC73A 1000 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010ME33A 1000 l/min 1.0 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20C015GE12A 1500 l/min 1.5 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GE16 1500 l/min 1.5 µm G1 External Thread n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GE16A 1500 l/min 1.5 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GE16V2 1500 l/min 1.5 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GE16V2A 1500 l/min 1.5 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GS12A 1500 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GS12V2 1500 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015HC73 1500 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015HC73A 1500 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015HC73V2 1500 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015HC73V2A 1500 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015ME33A 1500 l/min 1.5 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20P020GE12A 1500 l/min 2.0 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020GE16 1500 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020GE16A 1500 l/min 2.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020GE16V2 1500 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020GE16V2A 1500 l/min 2.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020GS12A 1500 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020GS12V2A 1500 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020HC73 1500 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020HC73A 1500 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020HC73V2 1500 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020HC73V2A 1500 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020ME33 1500 l/min 2.0 µm M33 External Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020ME33A 1500 l/min 2.0 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20Q010GE12A 1500 l/min 1.0 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010GE16A 1500 l/min 1.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010GE16V2A 1500 l/min 1.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010GS12A 1500 l/min 1.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010HC73 1500 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010HC73A 1500 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010HC73V2 1500 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing n/a 0.2 bar Glass Fiber media Nitrile
3080851310 1000 l/min 1.0 µm G¾ Internal Thread n/a n/a 1µ abs glass fibre Nitrile
3080851607 1000 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread n/a n/a 2µ abs glass fibre Nitrile
EAB20Q010GE16 1500 l/min 1.0 µm G1 Internal Thread n/a n/a 1µ abs glass fibre Nitrile
3080851307 1000 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
3080851608 1000 l/min 1.5 µm G¾ External Thread n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
3080893010 1500 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
3081702310 1500 l/min 2.0 µm G¾ External Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
3081793110 1500 l/min 1.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Glass Fiber media Nitrile
EAB10C015GE16V2 1000 l/min 1.5 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10P020GE16V4 1000 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a 0.35 bar Polyester media Nitrile
EAB10P020GS12V4 1000 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread n/a 0.35 bar Polyester media Nitrile

687PDC
731421