EF7731110120 - Caudalímetro mecánico de baja presión - Easiflow | Parker NA

Caudalímetro mecánico de baja presión - Easiflow | #EF7731110120

EF7731110120

Caudalímetro mecánico de baja presión - Easiflow | #EF7731110120

Línea Easiflow: gama de caudalímetros mecánicos en línea muy económicos, ofrecen una indicación visual del flujo de fluidos en sistemas hidráulicos. Capaz de medir los flujos que van de 1 a 150 l/min. Presión de trabajo máx. permitida: 10 bar.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 1 to 15 l/min
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Tipo de conmutador: No Switch
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-Road Machinery, Industrial & Chemical Processing
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Condition Monitor
  • Estilo de productos: Flow Meter
  • Presión de trabajo: 145 psi
  • Caudal: 1 to 15 L/min
  • Tamaño del puerto: 1 inch
  • Tipo de puerto: BSP
  • Temperatura de funcionamiento: 5 to 80 °C
  • Temperatura máxima del fluido: +80 °C
  • Temperatura mínima del fluido: +5 °C
  • Humedad de servicio: n/a
  • Método de detección: Variable Oriface Flowmeter
  • Precisión: +/- 5% FSD
  • Requisitos eléctricos: n/a
  • Interfaz de comunicación: n/a
  • Salida de señal: n/a
  • Tiempo del ciclo: n/a
  • Cumplimiento con especificaciones: Pressure Directive
  • Cumplimiento con especificaciones ATEX: n/a
  • Grado de protección de admisión: n/a
  • Materiales de fabricación: Borosilicate Glass
  • Material de la junta: Nitrile
  • Material del cuerpo: Glass Filled Nylon
  • Para tipo de fluido: Water
  • Altura: 60 mm
  • Longitud: 196 mm
  • Anchura: 60 mm
  • Diámetro: 60 mm
Safety Warning

Información del artículo

La serie Easiflow de Parker consta de una amplia gama de dispositivos de medición de flujo mecánico en línea, que son ideales para aplicaciones de flujo alto y baja presión, lo que incluye líneas de retorno de fluido hidráulico y sistemas de procesamiento de agua. Los caudalímetros no son intrusivos (es decir, no obstruyen el flujo) y cuentan con un cuerpo de vidrio transparente que permite a los usuarios determinar visualmente el caudal en un sistema y/o una línea. Los medidores también pueden estar equipados con un interruptor de láminas de accionamiento magnético para el control de las válvulas y/o bombas, o para la activación de señales de alarma en caso de que el flujo supere o descienda por debajo de un nivel predeterminado establecido por el usuario.
Los caudalímetros Easiflow son dispositivos muy simples y versátiles que utilizan una apertura de orificio variable (es decir, un principio de área variable). Los medidores pueden funcionar en cualquier plano y cuentan con un pistón interno que se mueve a medida que aumenta el caudal, lo que permite abrir un área más amplia para que pase el flujo de aire, el agua o el aceite hidráulico. El diseño ofrece a los usuarios una indicación visual directa del caudal y sirve como método altamente fiable y económico para la medición del flujo en comparación con muchos otros productos de la competencia en el mercado, lo que incluye turbinas o dispositivos de medición electrónicos.
Existen varios modelos Easiflow disponibles para satisfacer los requisitos únicos del flujo de líquido en los sistemas de los clientes. Los caudales oscilan de 1 a 150 l/min (de 0,25 a 40 GPM), con una presión de trabajo máxima permitida de 10 bar (145 psi). Todos los dispositivos Easiflow están calibrados para el aceite y el agua; además, ofrecen una precisión y una repetibilidad de +-5 % de deflexión a escala completa (FSD) y de +-1 % de FSD, respectivamente.
Para obtener información sobre la compatibilidad con fluidos corrosivos, póngase en contacto con un representante del departamento de Filtración de Parker.
Mercados:
• Agrícola
• Construcción
• Petróleo y gas
• Marítimo
• Minería
• Forestal
• Industrial

Aplicaciones:

• Líneas de retorno hidráulicas
• Unidades de prueba hidráulicas
• Sistemas de procesamiento de agua

Ventajas:
• La estructura del cuerpo de vidrio transparente permite a los usuarios determinar de forma rápida y sencilla el caudal de un sistema y/o una línea
• Garantiza que los niveles de fluido hidráulico no superen ni desciendan por debajo de los niveles especificados, lo que ayuda a proteger los equipos críticos de cualquier daño
• Ofrece una alternativa fiable y económica a los dispositivos de medición de flujo de alto costo, como turbinas o caudalímetros electrónicos
Características:
• Capaz de soportar flujos que oscilan entre 1 y 150 l/min (0,25-40 GPM)
• Rango de temperatura de funcionamiento (aceite): de 5 a +80 °C (de +41 a +176 °F)
• Rango de temperatura de funcionamiento (agua): de 5 a +60 °C (de +41 a +140 °F)
• Presión de trabajo máxima permitida: 10 bar (145 psi)
• Interruptor de láminas de accionamiento mecánico opcional
• Estructura del cuerpo de vidrio transparente
• Calibrado para aceite y agua

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
EF7731110120 STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472