Filtro de Óleo Hidráulico en Línea de Alta Presión - Serie iProtect® EPF | #EPF2210QIHBT1MG122


LOADING IMAGES
EPF2210QIHBT1MG122

Filtro de Óleo Hidráulico en Línea de Alta Presión - Serie iProtect® EPF | #EPF2210QIHBT1MG122

La serie Parker EPF es un filtro de óleo hidráulico en línea altamente compacto y ecológico que cuenta con un núcleo de elemento reutilizable. Capaz de caudales de hasta 700 L/min (185 GPM).


Especificaciones técnicas

  • Válvula de derivación (bares): No Bypass with 5.0 bar indicator
  • Elemento de filtro: 10QIH (High Strenght Microglass)
  • Capacidad de flujo (l/min): 0 to 140
  • Tipo de conexión del puerto: G3/4
  • Caudal: 0 to 140 l/min
  • Rango de presión de la válvula de derivación: No Bypass with 5.0 bar indicator
  • Tipo de conexión:
  • Tipo de elemento de filtro: 10QIH (High Strength Microglass)
  • Valor de filtración (micras): 10 µm
  • Tipo de indicador: Electrical NO/NC
  • Material de la junta: Nitrile
  • Opciones: No Bypass
  • Ajuste de presión del indicador: 5 bar
  • Marca: Parker
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Agriculture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Material Handling
  • Aplicación: Deck and mobile cranes, Forwarders, Hydraulic presses, Marine steering units, Power packs, Excavators, Harvesters, Reach stackers, Wheeled loaders, Drilling equipment, Industrial power units, Wind turbines
  • Tecnología: Filtration, Hydraulics
  • Tipo de productos: Hydraulic Oil Filters
  • Serie del producto: iProtect® EPF
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Materiales de fabricación: Housing: Iron/Steel
  • Cumplimiento con especificaciones: Degree of filtration determined by multipass test according to ISO 16889.
  • Estilo de productos: Inline Filter
  • Presión de trabajo: Up to 450 bar
Safety Warning

Información del artículo

La serie EPF de Parker es un filtro de óleo hidráulico en línea de alta presión que proporciona una filtración de alta eficiencia para equipos en entornos exigentes, incluidas aplicaciones mineras, de construcción, marinas, de perforación y agrícolas. Una característica única de la serie EPF es que el elemento filtrante permanece dentro del recipiente del filtro cuando se realiza un cambio. Esto puede ahorrar más de 500 mm de espacio en comparación con los filtros de alta presión tradicionales del mercado. El núcleo del elemento filtrante también es reutilizable, lo que reduce el desperdicio hasta en un 50% en comparación con los filtros convencionales con elementos no reutilizables.


Los filtros de la serie EPF sirven como una solución de filtración altamente económica en aplicaciones de rango de alta presión (hasta 450 bar), donde las envolventes compactas y las excelentes clasificaciones de presión de fatiga son críticas. Los ejemplos específicos incluyen (pero no se limitan a) sistemas hidráulicos de trabajo móviles, turbinas eólicas, sistemas de accionamiento, sistemas de filtración de líneas piloto, servocontroles, sistemas hidráulicos de trabajo industrial, sistemas de control y aplicaciones de válvulas de flujo inverso.


El diseño patentado del elemento filtrante permite la integración de la válvula de derivación y el núcleo del elemento como piezas reutilizables en el recipiente del filtro. Esto hace que el filtro sea seguro y elimina el riesgo de olvidarse de volver a instalar piezas reutilizables durante el mantenimiento. Los ajustes de derivación están disponibles hasta 7 bar (100 psi) o no hay versiones de derivación cuando se utilizan elementos filtrantes patentados de alta resistencia. El principio se basa en la medición de la presión diferencial a través del elemento filtrante.


La serie EPF está diseñada para su uso con elementos de repuesto de la serie EPF y está disponible con varios tipos de conexión de puertos, medios de filtración (2, 5, 10 y 20 micras), indicadores y capacidades de flujo (hasta 700 L / min) para cumplir con los requisitos únicos de los circuitos hidráulicos de los clientes


Características y beneficios:

• Evita daños en circuitos hidráulicos o maquinaria por suciedad, arena, polvo, metal, etc.


• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento requeridos, reduce los costos operativos y prolonga la vida útil general del equipo/máquina


• El diseño compacto del filtro puede ahorrar más de 500 mm de espacio en comparación con los filtros hidráulicos en línea tradicionales


• El núcleo de elemento reutilizable con tecnología de filtración patentada reduce el desperdicio hasta en un 50% en comparación con los filtros convencionales con elementos no reutilizables


• Un diseño "inteligente" minimiza la probabilidad de errores de instalación


• Puede equiparse con un flujo inverso opcional. Este conjunto de válvula está integrado en la tapa del extremo del elemento y aísla el medio filtrante durante las condiciones de flujo inverso.


• Mercado de repuestos protegido para garantizar el uso de productos genuinos para proteger equipos/maquinaria.


• Proporciona oportunidades de marca (etiquetado) OEM


• Los medios de vidrio Quantμmfiber™ de alta eficiencia aumentan la capacidad de captura de partículas y retención de suciedad.


Para obtener más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, comuníquese con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472