Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
No hay ningún filtro seleccionado
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
ESFLO GA liquid filter cartridges are designed for the clarification and prefiltration of a wide range products in the food, beverage, bio and pharmaceutical industries.
Productos | Longitud (pulg) | Valor de filtración (micras) (µm) | Configuración del tapón terminal | Material de la junta tórica | Opciones adicionales | Longitud (pulg) | Valor de filtración (micras) (µm) | Configuración del tapón terminal | Material de la junta tórica | Opciones adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGA-101-BAE | 10" | 1.0 | DOE | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-BAP | 10" | 1.0 | DOE | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-BAS | 10" | 1.0 | DOE | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-BAV | 10" | 1.0 | DOE | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-CAE | 10" | 1.0 | 226/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-CAP | 10" | 1.0 | 226/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-CAS | 10" | 1.0 | 226/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-CAV | 10" | 1.0 | 226/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-DAE | 10" | 1.0 | 222/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-DAP | 10" | 1.0 | 222/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-DAS | 10" | 1.0 | 222/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-DAV | 10" | 1.0 | 222/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-EAE | 10" | 1.0 | 222/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-EAP | 10" | 1.0 | 222/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-EAS | 10" | 1.0 | 222/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-EAV | 10" | 1.0 | 222/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-FAE | 10" | 1.0 | 226/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-FAP | 10" | 1.0 | 226/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-FAS | 10" | 1.0 | 226/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-101-FAV | 10" | 1.0 | 226/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__1.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-102-BAE | 10" | 2.0 | DOE | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__2.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-BAE | 10" | 3.0 | DOE | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-BAP | 10" | 3.0 | DOE | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-BAS | 10" | 3.0 | DOE | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-BAV | 10" | 3.0 | DOE | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-CAE | 10" | 3.0 | 226/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-CAP | 10" | 3.0 | 226/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-CAS | 10" | 3.0 | 226/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-CAV | 10" | 3.0 | 226/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-DAE | 10" | 3.0 | 222/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-DAP | 10" | 3.0 | 222/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-DAS | 10" | 3.0 | 222/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-DAV | 10" | 3.0 | 222/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-EAE | 10" | 3.0 | 222/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-EAP | 10" | 3.0 | 222/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-EAS | 10" | 3.0 | 222/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-EAV | 10" | 3.0 | 222/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-FAE | 10" | 3.0 | 226/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-FAP | 10" | 3.0 | 226/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-FAS | 10" | 3.0 | 226/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-103-FAV | 10" | 3.0 | 226/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__3.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-BAE | 10" | 5.0 | DOE | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-BAP | 10" | 5.0 | DOE | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-BAS | 10" | 5.0 | DOE | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-BAV | 10" | 5.0 | DOE | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-CAE | 10" | 5.0 | 226/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-CAP | 10" | 5.0 | 226/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-CAS | 10" | 5.0 | 226/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-CAV | 10" | 5.0 | 226/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-DAE | 10" | 5.0 | 222/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-DAP | 10" | 5.0 | 222/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-DAS | 10" | 5.0 | 222/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-DAV | 10" | 5.0 | 222/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-EAE | 10" | 5.0 | 222/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-EAP | 10" | 5.0 | 222/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-EAS | 10" | 5.0 | 222/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-EAV | 10" | 5.0 | 222/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-FAE | 10" | 5.0 | 226/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-FAP | 10" | 5.0 | 226/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-FAS | 10" | 5.0 | 226/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-105-FAV | 10" | 5.0 | 226/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__5.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-BAE | 10" | 7.0 | DOE | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-BAP | 10" | 7.0 | DOE | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-BAS | 10" | 7.0 | DOE | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-BAV | 10" | 7.0 | DOE | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-CAE | 10" | 7.0 | 226/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-CAP | 10" | 7.0 | 226/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-CAS | 10" | 7.0 | 226/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-CAV | 10" | 7.0 | 226/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-DAE | 10" | 7.0 | 222/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-DAP | 10" | 7.0 | 222/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-DAS | 10" | 7.0 | 222/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-DAV | 10" | 7.0 | 222/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-EAE | 10" | 7.0 | 222/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-EAP | 10" | 7.0 | 222/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-EAS | 10" | 7.0 | 222/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-EAV | 10" | 7.0 | 222/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-FAE | 10" | 7.0 | 226/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-FAP | 10" | 7.0 | 226/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-FAS | 10" | 7.0 | 226/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-107-FAV | 10" | 7.0 | 226/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__7.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-BAE | 10" | 10.0 | DOE | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-BAP | 10" | 10.0 | DOE | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-BAS | 10" | 10.0 | DOE | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-BAV | 10" | 10.0 | DOE | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__DOE __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-CAE | 10" | 10.0 | 226/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-CAP | 10" | 10.0 | 226/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-CAS | 10" | 10.0 | 226/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-CAV | 10" | 10.0 | 226/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__226/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-DAE | 10" | 10.0 | 222/FIN | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-DAP | 10" | 10.0 | 222/FIN | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-DAS | 10" | 10.0 | 222/FIN | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-DAV | 10" | 10.0 | 222/FIN | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__222/FIN __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-EAE | 10" | 10.0 | 222/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-EAP | 10" | 10.0 | 222/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-EAS | 10" | 10.0 | 222/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-EAV | 10" | 10.0 | 222/FLAT | Viton | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__222/FLAT __3 | 4__Viton __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-FAE | 10" | 10.0 | 226/FLAT | EPDM | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__EPDM __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-FAP | 10" | 10.0 | 226/FLAT | PTFE Encapsulated Silicon | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__PTFE Encapsulated Silicon __4 | 5__Standard __5 |
EPGA-110-FAS | 10" | 10.0 | 226/FLAT | Silicone | Standard | 1__10 __1 | 2__10.0 __2 | 3__226/FLAT __3 | 4__Silicone __4 | 5__Standard __5 |