ESPOR HA PES Filter Cartridges | #ESHA-202-FAS


LOADING IMAGES
ESHA-202-FAS

ESPOR HA PES Filter Cartridges | #ESHA-202-FAS

ESPOR HA PES membrane cartridge filters are designed for general-purpose use in the various industry


Especificaciones técnicas

  • Longitud (pulg): 20"
  • Opciones adicionales: Standard
  • Material de la junta tórica: Silicone
  • Configuración del tapón terminal: 226/FLAT
  • Valor de filtración (micras) (µm): 0.2
Safety Warning

Información del artículo

ESPOR HA is made of Highly Asymmetric PES membrane that ensure;
• Superior service life
• High dirt holding capacity
• Lower pressure drop
• High flow rate

The PES membrane is inherently hydrophilic and there are no added surfactants or wetting agents, and the support layers and structure are all-polypropylene, the filter exhibits low extractables, broad chemical compatibility and good resistance to hydrolysis.

Features and Benefits
• High flow rate reduces processing time and operating cost.
• Broad chemical compatibility allows in most applicatons.
• Lower differential pressure provides small foot print.
• Optimized support layer with continuos filaments and bigger fiber diameter provides non-fiber release.
• Minimizing the cost.

Applications
• General use water filtration
• Chemical filtration
• DI water systems
• Water based ink
• Pre filter for RO system
• General industrial use

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
E01315