Ethylene Acrylate 70 Durometer O-Ring Transmission Applications (AE152-70) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Ethylene Acrylate 70 Durometer O-Ring Transmission Applications (AE152-70)

Ethylene Acrylate 70 Durometer O-Ring Transmission Applications (AE152-70)

Parker's ethylene acrylate (AEM) O-rings are very compatible with oils and gases.

Especificaciones técnicas

  • Opciones de material de polímero: Ethylene Acrylate Rubber (AEM)
  • Nombre comercial: 12307, AA150, ACM-70, 70 DURO POLYACRYLATE
  • Tipo de aplicación térmica: Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -5 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 350 °F
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Industria: Automotive
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Ethylene acrylate is a terpolymer of ethylene and methyl acrylate with the addition of a small amount of carboxylated curing monomer. Ethylene acrylate rubber is not to be confused with polyacrylate rubber (ACM).

• Heat resistance
• Up to 149°C (300°F) with shorter life up to 163°C (325°F)
• Cold flexibility
• Between -29°C and -40°C (-20°F and -40°F)
• Chemical resistance
• Ozone
• Oxidizing media
• Moderate resistance to mineral oils

Not compatible with:
• Ketones
• Fuels
• Brake fluids
• This product series was formerly known as Wynn's Precision compound 12897
• Used for Transmission Applications

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687PDC
687519