Ethylene Propylene 90 Durometer Backup Ring (E0652-90) | #E0652 2-014


LOADING IMAGES
E0652-90

Ethylene Propylene 90 Durometer Backup Ring (E0652-90) | #E0652 2-014

Parker's ethylene propylene rubber (EPM, EPR, EPDM) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: 0.489 inch
  • Anchura: 0.070 inch
  • Opciones de material de polímero: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • Nombre comercial: e652, backup ring, general purpose
  • Durómetro: 90 Shore A
  • Tipo de aplicación térmica: Low temperature (<-30F) °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -60 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Para tipo de fluido: Water / Steam, Steam
  • Industria: General
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black
Safety Warning

Información del artículo

Parker's 90 durometer black EPDM, E0652-90, is a  terpolymer of ethylene and propylene with a diene third monomer used for cross linking.  This is particularly useful when sealing phosphate-ester hydraulic fluids and in brake systems that use fluids having a glycol base.  E0652-90 is the common material for EPDM back up rings.

Temperature range: -60°F to 250°F (-51°C to 121°C)

Chemical resistance
• Hot water and steam up to 300°F (149°C)
• Glycol based brake fluids (Dot 3 & 4) and silicone-based brake fluids (Dot 5) up to 300°F (149°C)
• Many organic and inorganic acids
• Cleaning agents, sodium and potassium alkalis
• Phosphate-ester based hydraulic fluids (HFD-R)
• Silicone oil and grease
• Many polar solvents (alcohols, ketones, esters)
• Ozone, aging and weather resistant

Not compatible with:
• Mineral oil products (oils, greases and fuels)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

O-Ring & Engineered Seals Division

2360 PALUMBO DR

LEXINGTON

KY

UNITED STATES

40512-3730

Teléfono

8592692351

Fax

8593355128

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687519