061540E0540 - Junta tórica de caucho de etileno-propileno, 80 Shore A, amplia aplicabilidad, color negro (serie E0540-80 de Prädifa) | Parker NA

Junta tórica de caucho de etileno-propileno, 80 Shore A, amplia aplicabilidad, color negro (serie E0540-80 de Prädifa) | #061540E0540

Click to View CAD Model
061540E0540

Junta tórica de caucho de etileno-propileno, 80 Shore A, amplia aplicabilidad, color negro (serie E0540-80 de Prädifa) | #061540E0540

Extensa gama de aplicaciones, especialmente en automoción, procesamiento de productos químicos, generación de energía eléctrica e industria general


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (mm): 27.5
  • Cross Section Width: 2 mm
  • Diámetro interior: 27.5 mm
  • Cross Section Width: 2 mm
  • Opciones de material de polímero: Caucho etileno-propilenoEPDM (EPM, EPR, EPDM)
  • Durómetro: 80 Shore A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °C, -58 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C, 302 °F
  • Para tipo de fluido: Broad Range
  • Industria: Automoción, procesamiento de productos químicos, generación de energía eléctrica, general, Chemical Processing, Power Generation, Renewable Energy, Other / Specialist
  • Cumplimiento con especificaciones: WL 5.5802, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Región de origen: Europa
  • Color: Negro
  • Nombre comercial: E0540-60, E540, E0540
Safety Warning

Información del artículo

El caucho de etileno-propileno E0540-80 de Parker-Praedifa es adecuado para un amplio rango de aplicaciones.

Características especiales:
• Excelente robustez mecánica
• Excelente resistencia frente al agua glicolada y los ácidos
• Larga vida útil

Ofrece resistencia química a lo siguiente:
• Aire (sin aceite)
• Vapor de agua
• Agua
• Glysantin G48/agua
• Agua glicolada (1/1)
• R134a
• HFO1234yf
• Ácido clorhídrico (3 molar)
• Ácido clorhídrico (concentrado)
• Ácido acético (1 molar)
• Urea/agua AdBlue (32,5/67,5)
• Amoníaco 33 %
• Metanol
• Etanol
• Metiletilcetona (MEK)
• Acetona
• DOT-4
• HEPG/glicol de polialquileno
• "HFC (agua/poliglicol)"
• Ozono

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424