Controladores de expansión: IQAN-XC41/XC42/XC43/XC44 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Número de modelo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Controladores de expansión: IQAN-XC41/XC42/XC43/XC44

Controladores de expansión: IQAN-XC41/XC42/XC43/XC44

Módulos de expansión IQAN-XC4x Parker: para aumentar n.º de entradas/salidas en sistemas IQAN. Entradas de tensión, corriente, digitales y de temporizador. Salidas proporcionales y digitales. Los módulos se comunican con un maestro IQAN por bus CAN.

Especificaciones técnicas

  • Número de entradas: 18, 50, 50
  • Número de salidas: 8, 16, 36, 16, 36
  • Grado de protección de admisión: IP65, IP69K, IP69K
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Conexión eléctrica: Molex MX123
  • Corriente de salida nominal: 2500 mA
  • Material del alojamiento: Aluminio
  • Industria: Agrícola, Construcción, Forestal, Marítimo, Manejo de materiales, Minería, Transporte, Construction, Forestry, Marine, Material Handling, Mining, Transportation
  • Interfaz de comunicación: 1xCAN
  • Software: Plataforma IQANdesign
  • Tipo de controlador: Controlador de expansión

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Los IQAN-XC41, -XC42, -XC43 y -XC44 de Parker son controladores de expansión robustos que se han diseñado como la solución ideal para la expansión de entradas/salidas en los sistemas de control hidráulicos de máquinas y vehículos hidráulicos móviles. Los controladores IQAN® de Parker permiten que las arquitecturas de sistemas optimizadas aceleren el desarrollo, lo que mejora los ingresos de los OEM.

Los 4 tamaños de la familia de controladores de expansión XC4x tienen una cantidad variable de E/S locales para su uso como entrada/salida y varios controladores de bus CAN para ofrecer capacidad de diagnóstico y una puerta de enlace CAN. La carcasa de aluminio robusto cuenta con conectores automotores sellados y está diseñada para entornos exteriores exigentes.

Es muy sencillo añadir los controladores de expansión XC4x a las aplicaciones de la máquina mediante las herramientas de programación IQAN fáciles de usar. Esto hace que los controladores de expansión IQAN-XC41, -XC42, -XC43 y -XC44 se adapten perfectamente a cualquier aplicación de máquinas móviles.

Mercados:
• Equipos de construcción
• Maquinaria agrícola
• Minería
• Equipos de manejo de materiales

Características y beneficios:
• 4 tamaños de controlador para satisfacer cualquier necesidad del sistema, de tamaño pequeño a grande
• Modulación por amplitud de impulsos para el control proporcional de válvulas hidráulicas
• Compatible con una amplia gama de tipos de entrada; 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, PWM, digital y de frecuencia
• Herramientas de programación fáciles de usar
• Sellado para su uso en exteriores
• Varios buses CAN

Aplicaciones:
• Control de grúas
• Control de excavadoras
• Control de manipulador telescópico
• Equipos de minería de roca dura subterránea

Documentos relacionados

×
Productos Número de modelo
20085181 IQAN-XC41
20085182 IQAN-XC42
20085183 IQAN-XC43
20085184 IQAN-XC44
20085231 IQAN-XC41- M24
20085232 IQAN-XC42 - M24
20085233 IQAN-XC43 - M24

687PDC
936514