Explosion-Proof Zero Air Generator | #75-82EU


LOADING IMAGES
Explosion-Proof Zero Air Generator

Explosion-Proof Zero Air Generator | #75-82EU

Explosion-Proof Zero Air Generator


Especificaciones técnicas

  • Marca: Balston, Parker
  • División: Industrial Gas Filtration and Generation Division
  • Industria: Healthcare & Life Sciences, Oil & Gas, Chemical Processing
  • Aplicación: Analytical Laboratory
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Zero Air Gas Generator
  • Tipo de gas generado: Zero Air
  • Requisitos eléctricos: Yes
  • Voltaje de entrada: 120VAC/60Hz, 0.5 amp (220VAC/50Hz, 0.25 amp.)
  • Temperatura ambiente: -20 to 60 °C
  • Cumplimiento con especificaciones: ATEX, IECEx, HazLoc
  • Compresor incluido: No
  • Peso: 7.5 kg
  • Altura: 23 cm
  • Anchura: 34 cm
  • Profundidad: 15 cm
  • Índice de caudal máximo: 1000 cc/min
Safety Warning

Información del artículo

The Parker explosion proof zero air generators are a complete system with carefully matched components engineered for easy installation, operation and long term reliability. They are designed to transform standard compressed air into a safe supply of hydrocarbon free (< 0.1ppm) zero grade air.

The explosion proof zero air generators are an ideal alternative to high purity air cylinders used on process GC-FID’s in explosive environments. Simply connect to the GC-FID to ensure a low baseline signal to noise ratio resulting in consistent, accurate, and reliable analysis. Payback periods are typically less than one year.

Features/Benefits

• Produces a supply of high purity air for process GC-FID’s in explosive environments

• Payback periods typically less than one year

• Compact design mounts directly to Unistrut® framing

• Compact, reliable, no moving parts, and minimal maintenance

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

FILTRATION & SEPARATION DIV

242 NECK ROAD

HAVERHILL

MA

UNITED STATES

01835-0723

Teléfono

9783747400

Fax

9785567501

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688031