ANFO-032-060 - Explosive Loading Hose - Series ANFO | Parker NA

Explosive Loading Hose - Series ANFO | #ANFO-032-060

ANFO-032-060

Explosive Loading Hose - Series ANFO | #ANFO-032-060

ANFO Explosive Loading Hose is specifically designed tubing used for the delivery of pneumatically loaded explosives up blast holes.


Especificaciones técnicas

  • Longitud (m): 60
  • D.I. de la manguera (mm): 32
  • Peso: 0.28 kg/m
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Medio: Chemicals
  • Cumplimiento con especificaciones: AS 2187.2
  • Diámetro interior: 32 mm
  • Radio de curvatura mínimo: n/a
  • Diámetro exterior: 37 mm
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -21 °C
  • Factor de diseño: 2:1
  • Material del tubo interno de la manguera: PVC
  • Aplicación: ANFO Loading
  • Material de la cubierta: PVC
  • Temperatura de funcionamiento: -21 to 60 °C
Safety Warning

Información del artículo

Manufactured from materials with specific low static properties,to enable its use with explosives. The tube is semi-rigid allowing it to be coiled for ease of transport and storage but able to self support itself, a feature required in applications of long upholes where explosive needs to be loaded at the top of the hole. Upholes of up to 150 feet have been loaded using this tube. Manufactured to meet the requirements of AS 2187.2—Explosives—Storage, Transport, and Use. Part 2 use of explosives.

Markets;
• Mining


Features/Benefits:
• Temperature Rating 20mm = -20°C to +60°C
• Temperature Rating 25mm & 32mm = -20°C to +80°C
• Minimum resistance of 15kΩ/mtr
• Maximum resistance of <1.6Ω/coil
• Conforms to AS2187.2 - Explosives - Storage, transport and use.
• Custom lengths available
• Australian Made

Applications:
• ANFO Loading

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
ANFO EXPLOSIVES LOADING HOSE
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
L33867