Manguera de alta presión FEP: 2246F | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de alta presión FEP: 2246F

Manguera de alta presión FEP: 2246F

Las mangueras Parker 2246F se diseñan para cumplir altas exigencias en apps hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y alta personalización, ideales para entornos de producción. Presión de trabajo hasta 41,5 MPa.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.17 to 0.79 lb/ft, 0.26 to 1.18 kg/m
  • Industria: Automotive, General Industrial, Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C, 302 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °C, -58 °F
  • Presión de trabajo máxima: 210 to 415 bar, 3045 to 6015 psi, 21.0 to 41.5 MPa
  • Aplicación: Applications with Additional Heating Elements, Hotmelt Applications
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, PTFE Hose, Transfer Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: n/a
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Materiales de fabricación: Thermoplastic
  • Estilo de productos: FEP High Pressure Hose
  • Radio de curvatura mínimo: 2.362 to 9.449 inch, 60 to 240 mm
  • Medio: Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: NX Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 1 inch, 6.3 to 25 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Spirals and 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.449 to 1.279 inch, 11.4 to 32.5 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras Parker 2246F están diseñadas para cumplir con altas exigencias en aplicaciones hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y un alto grado de personalización, por lo que brindan a los ingenieros de desarrollo una amplia variedad de soluciones, asegurando siempre que la prolongada vida útil y fácil instalación sean ideales para los entornos actuales de producción. Asimismo, las largas longitudes disponibles reducen los desechos que se producen durante la distribución y el montaje.

Mercados:
• Industrial
• Móvil

Características/beneficios:
• Sin cubierta de la manguera
• Adecuado para temperaturas de hasta 150 °C
• Inerte en prácticamente todos los fluidos hidráulicos y químicos

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones con elementos de calefacción adicionales
• Aplicaciones de adhesivos y sellantes en caliente en la industria de automoción.
• Presiones de trabajo de hasta 41,5 MPa (6015 psi)

Construcción:
• Tubo principal: propileno-etileno fluorado
• Refuerzo de presión: Dos capas en espiral y una capa trenzada de alambre de acero de alta resistencia
• Rango de temperatura: de -50 °C hasta +150 °C

Notas:
• No se recomienda para aplicaciones donde hay pulsaciones extremas.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm)
2246F-04V70 6.3
2246F-05V70 8.2
2246F-06V70 9.7
2246F-08V70 12.8
2246F-10V70 16
2246F-12V70 19.4
2246F-16V70 25

687PDC
687513