01062ECD - Ferrous Proximity Sensor - FP | Parker NA

Ferrous Proximity Sensor - FP | #01062ECD

Click to View CAD Model
01062ECD

Ferrous Proximity Sensor - FP | #01062ECD

FP3000 Ferrous Proximity Sensor


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conmutador: NC
  • Superficie de detección: Site A
  • Hueco de aire de sensor mínimo (mm): 10.2
  • Conexión eléctrica: DTM04-2P
  • Material del alojamiento: Glass-filled Nylon
  • Número de modelo: FP3000
  • Tipo de sensor: Proximity
  • Clasificación del contacto: 3 W
  • Voltaje de conmutación máxima: 30 VDC
  • Corriente máxima de conmutación: 0.2 A
  • Grado de protección de admisión: 67
  • Diámetro del orificio de montaje: 6.0 mm (x2)
  • Hueco de aire de liberación: 17.8 mm
Safety Warning

Información del artículo

The FP3000 is a proximity sensor for mobile hydraulic applications that will sense ferrous objects. The sensor is available with the sense zone on the side (site A) or on the top (site B), and normally open or normally closed when metal is not present.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514