Compressed Air & Gas - Up to 185 PSIG - ASME Vessels | #FF3-801-10DS


LOADING IMAGES
FF3-801-10DS

Compressed Air & Gas - Up to 185 PSIG - ASME Vessels | #FF3-801-10DS

Parker’s Finite filter vessels eliminate oil, water, and particulate contamination from large flows of compressed air and gas.


Especificaciones técnicas

  • Clasificación de eficiencia %: 95
  • Valor de filtración (micras) (µm): 1
  • Número de elementos: 1
  • Temperatura máxima de funcionamiento (F): 450
  • Tipo de cuerpo: Floor Standing Vessel
  • Tipo de puerto: FLANGE
  • Elemento de repuesto: 10DS51-280
  • Conexión del puerto (pulg): 3"
  • Índice de caudal máximo (cfm): 2490
  • Tipo de filtro: High Temperature Coalescer
  • Índice de caudal máximo: 4230 m3/hour
  • Marca: Finite
  • Peso: 200 lb, 91 kg
  • Espacio de extracción del elemento: 28" inch
  • Anchura: 16 inch, 40.6 mm
  • Altura: 58.9 inch, 149.6 mm
  • Material de la junta: Silicone
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 232 °C
  • Aplicación: Compressed Air and Gas
  • Presión de trabajo máxima: 185 psig, 12.5 barg
  • Tamaño del puerto de drenaje: 1/2 inch
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s Finite filters large capacity ASME filter vessels have been designed specifically for our coalescing elements and incorporate large sump capacities and generous exit cavities for maximum performance with low differential pressures.
All units are "U" stamped and conform to ASME Section VIII standard code for pressure vessels. With flow capacities to 37,000 SCFM and optional materials of construction, most compressor source filtration requirements can be met.
Features/Benefits
• Flow capacities up to 37,000 scfm
• Port sizing up to 16"
• Coalescing, particulate, absorber, and water separator filter elements available
• Floor-standing or Line mounted (T-type) configurations available
• Designed per ASME code / CRN (Canadian Registration)
• Maximum temperature 450°F
• Max Pressure 185 PSIG, (higher pressures upon request)
• Each filter vessel has a 1/2" drain and vent ports
• Filter vessels allow for easy element change out

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

FILTRATION & SEPARATION DIV

242 NECK ROAD

HAVERHILL

MA

UNITED STATES

01835-0723

Teléfono

9783747400

Fax

9785567501

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688031