8F-F8L-100-BN-B - Filter Valve, Sintered Metal Filter - F Series | Parker NA

Filter Valve, Sintered Metal Filter - F Series | #8F-F8L-100-BN-B

8F-F8L-100-BN-B

Filter Valve, Sintered Metal Filter - F Series | #8F-F8L-100-BN-B

Parker’s F Series Filter valves are designed for protection of instrumentation systems from undesirable materials down to 1 micron and up to 6,000 PSI (414 BAR).


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del tamiz del filtro: 100 Micron
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 3, 000
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2"
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2"
  • Presión máxima de trabajo (bares): 207
  • Conexión de entrada: NPT F
  • Conexión de salida: NPT F
  • Material de la junta: Nitrile Rubber
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4" to 3/4"
  • Tamaño de la conexión 2: 1/4" to 3/4"
  • Clasificación del tamaño del tamiz del filtro: 1 Micron
  • Tamaño de la conexión de entrada: Two Ferrule Compression, NPT F, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión de salida: Two Ferrule Compression, NPT F, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Material de la junta: Fluorocarbon Rubber
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel, Brass
  • Presión de trabajo máxima: 414, 207 bar, 6,000, 3,000 psi
Safety Warning

Información del artículo

Parker F Series Inline Filters are designed for protection of instrumentation systems from undesirable materials. Component changes or repair and maintenance can admit dirt, chips, scale, or other contaminants to the small bore tubing. These compact filters offer the installer a wide range of seals and sizes to meet any instrumentation system requirements. A flow arrow is permanently marked on the filter body to help in proper installation.

Markets:

• Chemical
• Oil and Gas
• Pulp and Paper


Features/ Benefits:

• Compact inline design with large filtration area
• Stainless steel and brass construction
• Replaceable sintered 316 stainless steel filter element
• Standard sintered metal micron ratings: 1, 5, 10, 50, and 100
• Optional 250 and 450 micron wire cloth filter elements
• Port connections include male and female NPT, CPI™, A-LOK®, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE, and Seal-Lok®
• Heat code traceability

Applications:
• Test panels
• Instrument Protection
• Mixing tanks

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516