Flow Divider – PD Series | #PD-50-70


LOADING IMAGES
PD-50-70

Flow Divider – PD Series | #PD-50-70

Parker’s PD and PDC accessory valves are pressure compensated flow dividers that are designed for applications where two separate hydraulic circuits are to be served from a single pump.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de montaje: In-Line
  • Presión de trabajo máxima: 2500 PSI
  • Caudal: 5-20 GPM
  • Relación: 70/30
  • Tamaño del puerto: 1/2" NPT
  • Tamaño de la conexión: 1/2"
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200 °F
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Configuración: Flow Divider
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Relación: 70/30
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Tipo de conexión: NPT
  • Función: Flow Divider
  • Material de la junta: Nitrile
  • Caudal: 5 to 20 gal/min
  • Presión de trabajo máxima: 2000 psi
  • Material del cuerpo: High Strength Cast Iron
  • Tipo de montaje: In-Line
  • Peso: 7 lb
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s PD and PDC accessory valves split the flow in three ratios between the two hydraulic lines. Flow through the series PD flow divider cannot be reversed. Flow through the PDC flow divider can be combined in the reverse direction and synchronized in both directions.

Series PD and PDC flow dividers will divide the inlet flow to ±10% of the specified outlet flow when used within recommended capacities. In addition, many actuators can displace fluid different from the ratio of the divider.

Markets:
• Aerial
• Agricultural Machinery
• Construction Equipment
• Defense
• Forestry Equipment
• Marine
• Material Handling Equipment
• Mining
• Misc Transportation
• Oil & Gas
• Other Mobile
• Other Natural Resources
• Rail
• Refuse
• Turf Equipment
• Vocational and Municipal Equipment

Features/Benefits:
• Pressure Compensated
• High tensile cast iron body
• Cross drilled spool provides accurate metering

Applications:
• Suitable for various mobile applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505