Silenciadores de filtro de la serie FS | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Conexión del puerto

Tipo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Silenciadores de filtro de la serie FS

Silenciadores de filtro de la serie FS

Silenciadores de filtro para reducir el nivel de ruido y filtrar el aire en expansión.

Especificaciones técnicas

  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Oil Eliminator/Exhaust Silencer
  • Serie del producto: FS Series
  • Aplicación: Compressed Air and Nitrogen Gas Applications
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment<br/> Food & Beverage<br/> Automotive<br/> Electronics<br/> Pharmaceuticals<br/> Medical & Dental
  • Caudal: 100 to 180 m3/hour at 1 bara, 59 to 106 CFM at 14.5 psia
  • Conexión del puerto: View Part Number For Details.
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Elemento compatible: View Part Number For Details.
  • Materiales de fabricación: Housing top: Aluminium<br/><br/>Housing base and valve: Polyproylene
  • Presión de trabajo: 16.0 barg Maximum, 232.0 psig Maximum
  • Temperatura de funcionamiento: 1 to 100 °C, 33.8 to 212 °F
  • Altura: Various (view Part Number for details)
  • Anchura: Various (view Part Number for details)
  • Peso: View Part Number For Details.
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los silenciadores de filtro de Parker Zander son el resultado de una construcción y una fabricación cuidadosas. Se pueden utilizar en todas las aplicaciones industriales en las que la presión atmosférica libera aire comprimido. Con esta liberación de tensión, las partículas sólidas, la condensación y el contenido de aceite representan una carga elevada en los entornos de trabajo, que se une a la generación de ruido durante la expansión. Los silenciadores de filtro de Parker Zander reducen el nivel de ruido en aproximadamente 40 dB(A) y alcanzan un grado efectivo de filtración, superior al 99,99 %. Están listos para su uso y pueden emplearse con caudales de hasta 180 m³/h y temperaturas máximas de funcionamiento de 100 °C.

Características
• Reducción del nivel de ruido en aproximadamente 40 dB(A)
• Caudales de hasta 180 m³/h a 1 barg

Ventajas
• Escapes neumáticos limpios y silenciosos
• Entorno de trabajo seguro, que supera la legislación internacional sobre salud y seguridad
• Protección contra contaminantes peligrosos

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
User Manual - FS Series Filter Silencers - (English)
×
Productos Caudal Conexión del puerto Tipo de productos
FS3 100 m³/h @ 1 bara (59 cfm @ 14.5 psia) Oil Eliminator/Exhaust Silencer
FS4 100 m³/h @ 1 bara (59 cfm @ 14.5 psia) Oil Eliminator/Exhaust Silencer
FS5 180 m³/h @ 1bara (106 cfm @ 14.5 psia) G1 Oil Eliminator/Exhaust Silencer
FS3-N 100 m³/h @ 1 bara (59 cfm @ 14.5 psia) ½" NPT Oil Eliminator/Exhaust Silencer
FS4-N 100 m³/h @ 1 bara (59 cfm @ 14.5 psia) ¾" NPT Oil Eliminator/Exhaust Silencer
FS5-N 180 m³/h @ 1bara (106 cfm @ 14.5 psia) 1" NPT Oil Eliminator/Exhaust Silencer
LS3/ZR 100 m³/h @ 1 bara (59 cfm @ 14.5 psia) N/A Replacement Element (FS3 & FS4)
LS5/ZR 180 m³/h @ 1 bara (106 cfm @ 14.5 psia) N/A Replacement Element (FS5)

687PDC
A22066