Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
La serie de filtros Fuel Manager elimina el exceso de agua de su fuente de combustible y cuenta con válvulas de drenaje convenientes.
| Productos | Código OEM | Valor de filtración (micras) | Longitud | Incluye | Diámetro exterior | Diámetro interior | Peso (por unidad de medida) | Cantidad por caja | Material de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-908-FM | John Deere RE541922; RE522966 | 10 | 196 | 81.0 | 14.3 | 0.3870 | Cardboard - (L x W x H) [mm] 85 x 85 x 203 | ||
| RC-909-FM | John Deere RE60021 | 5 | 116 | 83.3 | 16.7 | 0.2185 | Cardboard - (L x W x H) [mm] 85 x 85 x 124 | ||
| RC-910-FM | John Deere RE62418; RE503254 | 5 | 135 | 83.3 | 16.7 | 0.2425 | Cardboard - (L x W x H) [mm] 85 x 85 x 138 | ||
| RC-911-FM | John Deere RE62419 | 5 | 153 | 83 | 16.7 | 0.2720 | Cardboard - (L x W x H) [mm] 85 x 85 x 162 | ||
| RC-913-FM | John Deere RE62423; RE508633 | 10 | 196 | 83 | 16.7 | 0.3410 | Cardboard - (L x W x H) [mm] 85 x 85 x 203 | ||
| RC-922-FM | John Deere RE541925 | 2 | 196 | 87.9 | 21.8 | 0.341 | Caixa individual - (L x W x H) [mm] 85 x 85 x 203 | ||
| RC-919-FM | JCB 320/A7121 | 5 micron | 196.0 | 87.9 | 21.8 | 0.35 | Caixa Individual - (C x L x A) [mm] 85 x 85 x 203 | ||
| RC-920-FM | JCB 320/A7124 | 30 micron | 135.0 | 87.9 | 21.8 | 0.2500 | Caixa Individual - (C x L x A) [mm] 85 x 85 x 138 | ||
| RC-907-FM | John Deere RE522878; RE536192 | 194.5 | 88.9 | 21.8 | |||||
| RC-912-FM | John Deere RE529643 | 30 | 196 | 88.9 | 29.4 | 0.3870 | Cardboard - (L x W x H) [mm] 85 x 85 x 203 | ||
| RC-930-FM | John Deere RE546336 | 10 micron | 153 | Gaskets: [1] | 83.0 | 21.8 | 0.340 | 6 | Caixa Individual - (C x L x A) [mm] 85 x 85 x 162 |