3 x 3075XP - Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto originales de las series G, GH, G y LV | Parker NA

Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto originales de las series G, GH, G y LV | #3 x 3075XP

3075XP

Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto originales de las series G, GH, G y LV | #3075XP

Elementos filtrantes de aire comprimido de repuesto para carcasas de filtros de aire comprimido, series G, GH, F y LV de Parker Zander. Solo el uso de piezas de repuesto originales de Parker puede garantizar calidad, rendimiento y fiabilidad del sistema.


Especificaciones técnicas

  • Número de elementos: 3 Elements Required
  • Tipo de elemento: Sub-micro coalescing filter
  • Número de modelo: F 30
  • Tipo de productos: F Series
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Zander
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Filter Element
  • Tipo de filtro: Coalescing, Dry Particulate and Oil Vapour Reduction
  • Serie del producto: G, GH, F, TGA, TGH, TGS, TGE, LV and G/CNG Series Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
  • Aplicación: Compressed Air, Nitrogen and Special Gas Applications, depending on series.
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
    |Food & Beverage
    |Automotive
    |Electronics
    |Pharmaceuticals
    |Medical & Dental
  • Para su uso con: G, GH, F, LV, TG(E/A/H/S) and G/CNG housings
  • Intervalo de carga del elemento: Coalescing and Dry Particulate: 12 months

    Oil Vapour Reduction : When oil vapour or odour is detected.
Safety Warning

Información del artículo

La gama de elementos de filtro de aire comprimido de las series G, GH y F contiene 5 grados de filtro:

Grado de filtro profundo (V) para la eliminación fiable de partículas sólidas de 3 μm con un rendimiento de filtración del 99,95 % en aire comprimido o gas nitrógeno comprimido. El innovador diseño del elemento de filtro posee unas características de flujo óptimas con caídas de presión mínimas.

Grados de filtro coalescente (ZP y XP) para la eliminación de aerosoles de aceite y agua, partículas sólidas y microorganismos, con una retención de partículas de tamaños entre 1 micra y 0,01 micras. Además, hay disponible un grado de filtro superfino (XP4) que proporciona una eficacia igual o superior al 99,99999 %, con una retención de partículas de hasta 0,01 micras.

Grados de eliminación de vapor de aceite (C) para la eliminación del vapor de aceite. El material del elemento de filtro de alta capacidad, impregnado con granulados de carbono activado, garantiza una alta afinidad con una presión diferencial constantemente baja.

Los filtros compatibles con pintura de la serie LV están disponibles en 4 grados de elemento de repuesto: Filtro grueso V/LV (3 μm), filtro coalescente ZP/LV (1 μm), filtro coalescente de sub-micras XP/LV (0,01 μm) y filtro de carbono activado A/LV. Los elementos compatibles con pintura de la serie LV cumplen las especificaciones L025 y P025 sobre compatibilidad de la pintura.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066